Produto descontinuado

FLIR GF300

Câmera de Infravermelho para Detecção de Metano e VOC

A FLIR GF300 detecta metano e outros hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis resultantes da produção, do transporte e da utilização de petróleo e gás natural. Esta câmera pode examinar grandes áreas e visualizar possíveis vazamentos de gás em tempo real, assim é possível verificar milhares de componentes ao longo de um levantamento. Projetada com o usuário em mente, a GF300 é leve, oferece visor e monitor LCD e tem acesso direto aos controles.

A FLIR GF300 é imbatível em detecção de emissões de gás, com um Modo de Alta Sensibilidade que permite visualizar até mesmo os menores vazamentos em tempo real. Use esta verificação visual para identificar a origem exata das emissões e começar os reparos imediatamente. Além disso, a GF320 é capaz de medir temperaturas de até 350 °C com ±1 °C de precisão, permitindo que você note diferenciais de temperatura e aprimore a detecção da pluma de gás.
Levantamentos realizados com as câmeras GF300/GF320 são nove vezes mais rápidos do que aqueles realizados com detectores de gás. Elas também são mais seguras: imagens ópticas de gás não requerem contato próximo com componentes para detectar o gás. Isto reduz o risco de exposição a produtos químicos potencialmente perigosos e invisíveis. Além disso, a câmera pode examinar áreas de interesse que são difíceis de alcançar usando métodos convencionais. O design ergonômico, com um visor LCD brilhante e articulado, elimina o esforço de um dia inteiro de pesquisas
Ao corrigir vazamentos de gás, você pode economizar para sua empresa milhões em perdas de gás e de lucros, ao mesmo tempo que melhora a conformidade regulamentar e protege o meio ambiente. A FLIR GF300/GF320 está em conformidade com todas as regulamentações para Imagens Ópticas de Gás (OGI). Consulte nosso site para obter uma lista completa.

Especificações

Destacado
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de 0 °C a +100 °C (+32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Conformidade de Local Perigoso NA
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 14,5° x 10,8°
Câmera de Vídeo com Lâmpada 3,2 MP
Foco Automático e Manual
Gravação de Vídeo MPEG Sim
JPG radiométrico Sim
LCD em cores 4,3 pol.; 800 x 480 pixels
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Opção para Altas Temperaturas Sim
Ponto Laser Sim
Resolução 320 x 240
Resposta Espectral 3,2 – 3,4 µm
Tipo de Detector InSb Refrigerado
Total de Pixels 76,8
Visor Ajustável OLED inclinável, 800 x 480 pixels
Vídeo Radiométrico [15 Hz] Não
Zoom Digital contínuo de 1 a 8×
Medição e análise
Caixa de Área 5 (mín./máx./méd.)
Delta T Sim
Faixa de Temperatura -40°F a 662°F (-20°C a 350°C)
Fotômetro 10,0
Perfil 1 linha energizada (horiz. ou vert.)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de 0 °C a +100 °C (+32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Sensibilidade Térmica <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Saída de Vídeo HDMI
Geral
Tamanho da Embalagem 400 x 190 x 510 mm (15,7 x 7,5 x 20,1 pol.)
Dados ambientais e certificações
Conformidade de Local Perigoso NA

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

GF300-GF320 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.