Produto descontinuado

FLIR GF304

Câmera de Detecção de Vazamento de Gás de Refrigeração

A FLIR GF304 detecta vazamentos de gás refrigerante sem interromper ou encerrar as operações. Os gases de refrigeração são altamente tóxicos, prejudiciais ao ambiente e altamente regulamentados. Ao detectarem os vazamentos de gás refrigerante no início, as empresas podem evitar o custo de reposição e limitar o impacto ambiental. A GF304 permite que os inspetores visualizem esses gases, descubram os vazamentos ocultos e confirmem os reparos após concluírem.

Descubra Vazamentos de Gás Refrigerante Caros
As inspeções da GF304 são mais rápidas do que com as ferramentas tradicionais de detecção de vazamentos, o que significa que você pode reparar vazamentos rapidamente e reduzir a perda de receita.
Imagens ópticas de gás não exigem contato, assim é possível procurar vazamentos de gases refrigerantes prejudiciais a partir de uma distância segura.
Salve imagens e vídeos da GF304 em qualquer gravador de vídeo comercial para facilitar o arquivamento e a documentação.

Especificações

Destacado
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de 0 °C a +100 °C (+32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Conformidade de Local Perigoso NA
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão Lentes fixas de 24° × 18°
Câmera de Vídeo com Lâmpada 3,2 MP
Display da Câmera Widescreen 800 × 480 pixel LCD, Tiltable 800 × 480 pixel OLED viewfinder
Foco Automático e Manual
Gravação de Vídeo MPEG Sim
JPG radiométrico Sim
LCD em cores 4,3 pol.; 800 x 480 pixels
Opção para Altas Temperaturas Não Disponível
Ponto Laser Sim
Resolução 320 x 240
Resposta Espectral 8,0 – 8,6 µm
Tipo de Detector QWIP refrigerado
Total de Pixels 76,8
Visor Ajustável OLED inclinável, 800 x 480 pixels
Vídeo Radiométrico [15 Hz] Não
Zoom Zoom digital contínuo de 1 a 8×
Medição e análise
Caixa de Área 5 (mín./máx./méd.)
Delta T Sim
Faixa de Temperatura -4°F a +932°F (-20°C a +500°C)
Fotômetro 10,0
Perfil 1 linha energizada (horiz. ou vert.)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de 0 °C a +100 °C (+32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Sensibilidade Térmica <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Saída de Vídeo HDMI
Geral
Tamanho da Embalagem 400 x 190 x 510 mm (15,7 x 7,5 x 20,1 pol.)
Dados ambientais e certificações
Conformidade de Local Perigoso NA

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.