Produto descontinuado

FLIR GF306

Câmera de Imagens Ópticas de Gás SF6

A câmera FLIR GF306 visualiza imagens ópticas de gás de hexafluoreto de enxofre (SF6) e outras emissões de gases sem a necessidade de encerrar as operações. O SF6 é usado no setor da energia elétrica como um isolante e meio de refrigeração para subestações e disjuntores isolados a gás. A GF306 é portátil, sem contato e permite que você examine rapidamente para detectar fugas em subestações, mantendo uma distância segura dos equipamentos de alta tensão. Ao capturar os vazamentos precocemente, a GF306 reduz a perda de receita por avarias e reparos.

Interrompa os Vazamentos. Maximize o Tempo de Operação.
As inspeções da GF306 são mais rápidas do que as de ferramentas tradicionais de detecção de vazamentos e capazes de detectar SF6, amônia anidra (NH3) e etileno (C2H4).
A GF306 mede com precisão temperaturas de até 500°C, o que a torna uma boa adição a seu programa de manutenção preditiva da instalação.
Reduza a perda de receita com a detecção de vazamentos de gases de forma eficiente, a uma distância segura longe de áreas de alta tensão.

Especificações

Destacado
Pitch do Detector 30 µm
NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de (0 °C a +100 °C, +32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura (>+100 °C, >+212 °F)
Faixa Espectral 10,3 – 10,7 µm
Conformidade de Local Perigoso NA
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 24° x 18°
Comandos do Menu Nível/amplitude, ajuste automárico contínuo/manual/semiautomático, zoom, paleta, iniciar/parar gravação, armazenar imagem, reprodução/recuperação da imagem
Controle da Câmera Controle da câmera remoto via USB
Display da Câmera Widescreen incorporada, 4,3 pol. LCD, 800 x 480 pixels
Faixa Dinâmica Gravação não radiométrica de 14 bits em tempo real: MPEG4/H.264 (até 60 min./clipe) para o cartão de memória3
Faixa Espectral 10,3 – 10,7 µm
Foco Automático (um toque) ou manual (elétrico ou na lente)
Gravação e Streaming de Vídeo Streaming não radiométrico em tempo real: RTP/MPEG4
Imagem Visual 3,2 MP a partir de câmera de luz visível integrada
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Número f da Câmera f/1,5
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Pitch do Detector 30 µm
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução 320 x 240 pixels
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60 Hz
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), QWIP refrigerado
Total de Pixels 76,800
Vídeo Visual MPEG4 (25 min./clipe) para o cartão de memória
Zoom Zoom digital contínuo de 1 a 8x
Medição e análise
Choque/Vibração 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Controle Automático de Ganho Contínuo/manual, linear, histograma
Faixa de Temperatura -40°F a +932°F (-40°C a +500°C)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de (0 °C a +100 °C, +32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura (>+100 °C, >+212 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Capacidade de Armazenamento de Imagem > 1200 imagens (JPEG) com capacidade de pós-processador por GB no cartão de memória
Mídia de Armazenamento Cartão de memória SD ou SDHC removível; dois slots para cartão
Geral
Peso [com lente e baterias] 2,48 kg (5.47 lb.)
Tamanho da Embalagem 400 x 190 x 510 mm (15,7 x 7,5 x 20,1 pol.)
Tamanho [C x L x A] com a Lente 305 × 169 × 161 mm (12.0 × 6.7 × 6.3 in.)
Potência
Potência Adaptador de CA 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um veículo
Sistema de Bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Conformidade de Local Perigoso NA
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)
Faixa de Temperatura Operacional -4°F a +104°F (-20°C a +40°C)
Montagem UNC 1/4"-20

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Selection Guide

Matriz de comparação de gases da FLIR GF Camera BR

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Datasheet

FLIR GF306 Datasheet

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.