Produto descontinuado

FLIR GF320

Câmera de Infravermelho para Detecção de Metano e VOC

A FLIR GF320 detecta emissões de hidrocarbonetos e de compostos orgânicos voláteis (VOC) provenientes da produção e utilização do gás natural. Com esta câmera de imagens ópticas de gás, os inspetores podem verificar milhares de componentes e ver possíveis vazamentos de gás em tempo real. A GF320 é leve e oferece visor e monitor LCD e tem acesso direto aos controles. Os dados de GPS integrados ajudam a identificar a localização precisa dos vazamentos e das falhas para reparos mais rápidos.

Detecção de Gás Rápida e Imbatível
As inspeções com a GF320 são até nove vezes mais rápidas do que com ferramentas tradicionais, e não requerem contato próximo com componentes.
A GF320 mede temperaturas de até 350 °C com ±1 °C de precisão, permitindo que você note diferenciais de temperatura e aprimore a detecção da pluma de gás.
Reduza a perda de receita enquanto melhora a conformidade regulamentar e protege o meio ambiente ao encontrar e corrigir vazamentos rapidamente.

Especificações

Destacado
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de 0 °C a +100 °C (+32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Conformidade de Local Perigoso NA
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 24° x 18°
Câmera de Vídeo com Lâmpada 3,2 MP
Display da Câmera Widescreen 800 x 480 pixel LCD Tiltable 800 × 480 pixel OLED viewfinder
Foco Automático e Manual
Gravação de Vídeo MPEG Sim
JPG radiométrico Sim
LCD em cores 4,3 pol.; 800 x 480 pixels
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Opção para Altas Temperaturas Sim
Ponto Laser Sim
Resolução 320 x 240
Resposta Espectral 3,2 – 3,4 µm
Tipo de Detector InSb Refrigerado
Total de Pixels 76,8
Visor Ajustável OLED inclinável, 800 x 480 pixels
Vídeo Radiométrico [15 Hz] Não
Zoom Digital contínuo de 1 a 8×
Medição e análise
Caixa de Área 5 (mín./máx./méd.)
Delta T Sim
Faixa de Temperatura -40°F a 662°F (-20°C a 350°C)
Fotômetro 10,0
Perfil 1 linha energizada (horiz. ou vert.)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de 0 °C a +100 °C (+32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Sensibilidade Térmica <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Saída de Vídeo HDMI
Geral
Tamanho da Embalagem 399 x 190 x 510 mm (15,7 x 7,5 x 20,1 pol.)
Dados ambientais e certificações
Conformidade de Local Perigoso NA

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Selection Guide

Matriz de comparação de gases da FLIR GF Camera BR

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Datasheet

GF300-GF320 Datasheet

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.