Produto descontinuado

FLIR GF343

Câmera de Imagens Ópticas de Gás

A FLIR GF343 é uma câmera de imagens ópticas de gás que permite a visualização de vazamentos de dióxido de carbono de forma rápida, fácil e a uma distância segura. Independentemente de o CO2 ser um subproduto de um processo de produção, um gás de marcação usado para detectar vazamentos de hidrogênio de geradores de energia elétrica ou parte de um programa avançado de recuperação de óleo, a detecção rápida e precisa de CO2 é essencial para manter a operação em funcionamento de forma segura, eficiente e lucrativa.

Detecção de Gás Rápida e Imbatível
O GF343 exibe as imagens ópticas de gás em tempo real, assim é possível verificar rapidamente grandes áreas quanto a sinais de emissões de gás.
Adicionando 3–4% de CO2 ao hidrogênio como um gás de marcação, a GF343 pode localizar vazamentos e verificar os reparos.
Use a GF343 durante as operações normais para localizar vazamentos e confirme os reparos para evitar paralisações dispendiosas, além de multas regulamentares.

Especificações

Destacado
Pitch do Detector 30 µm
NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Precisão NA
Faixa Espectral 4,2 – 4,4 µm
Conformidade de Local Perigoso NA
Geração de imagem e óptica
Comandos do Menu Nível/amplitude, ajuste automárico contínuo/manual/semiautomático, zoom, paleta, iniciar/parar gravação, armazenar imagem, reprodução/recuperação da imagem
Controle da Câmera Controle da câmera remoto via USB
Display da Câmera Widescreen incorporada, 4,3 pol. LCD, 800 x 480 pixels
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 4,2 – 4,4 µm
Foco Automático (um toque) ou manual (elétrico ou na lente)
Gravação e Streaming de Vídeo Gravação não radiométrica em tempo real: MPEG4/H.264 (até 60 min./clipe) para cartão de memória Streaming não radiométrico em tempo real: RTP/MPEG4
Imagem Visual 3,2 MP a partir de câmera de luz visível integrada
Lentes Fixas Disponíveis 14,5° (38 mm), 24° (23 mm)
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Número f da Câmera f/1,5
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Pitch do Detector 30 µm
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução 320 x 240 pixels
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60 Hz
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerado
Total de Pixels 76,800
Vídeo Visual MPEG4 (25 min./clipe) para o cartão de memória
Zoom Zoom digital contínuo de 1 a 8x
Medição e análise
Choque/Vibração 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Controle Automático de Ganho Contínuo/manual, linear, histograma
Faixa de Temperatura Padrão NA
Precisão NA
Comunicação e armazenamento de dados
Capacidade de Armazenamento de Imagem > 1200 imagens (JPEG) com capacidade de pós-processador por GB no cartão de memória
Mídia de Armazenamento Cartão de memória SD ou SDHC removível; dois slots para cartão
Geral
Peso [com lente e baterias] 2,48 kg (5.47 lb.)
Tamanho da Embalagem 400 x 190 x 510 mm (15,7 x 7,5 x 20,1 pol.)
Tamanho [C x L x A] com a Lente 306 × 169 × 161 mm (12.0 × 6.7 × 6.3 in.)
Potência
Potência Adaptador de CA 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um veículo
Sistema de Bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Conformidade de Local Perigoso NA
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)
Faixa de Temperatura Operacional -4°F a +122°F (-20°C a +50°C)
Montagem Padrão, 1/4"-20

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Selection Guide

Matriz de comparação de gases da FLIR GF Camera BR

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Datasheet

FLIR GF343 Datasheet

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.