Produto descontinuado

FLIR GF620

Câmera de Imagens Ópticas de Gás

A FLIR GF620 é a primeira câmera portátil de alta resolução da FLIR para detecção de metano e outras emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC). Com seu inovador detector de IV com resolução de 640 x 480, os inspetores são capazes de verificar milhares de componentes e analisar com segurança gases a distâncias maiores. Esta também é a primeira câmara FLIR OGI a oferecer o modo de quantificação (Q-Mode) para uma configuração simplificada do sistema opcional de quantificação de gases QL320.

A Próxima Geração da Tecnologia OGI
Detecte vazamentos menores usando os mesmos elementos ópticos e distâncias dos modelos anteriores, graças a um aumento de 4x em pixels no campo de visão.
Meça a temperatura em até 100 °C com precisão de ± 1 °C para garantir o contraste ideal ou melhorar a detecção com o Modo de Alta Sensibilidade (HSM).
Reduza as emissões e evite multas regulamentares ao identificar a fonte exata de emissões e quantificar as perdas com o modo Q e o sistema opcional QL320.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Pitch do Detector 15 µm
NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura (>100 °C, >212 °F)
Faixa Espectral 3,2 – 3,4 µm
Conformidade de Local Perigoso N/A
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Contínuo/manual, linear, histograma
Análises de Imagem 10 fotômetros, 5 caixas com máx./mín./médio, perfil, delta de temperaturas, correções de emissividade e medição
Campo de visão (FOV) 14,5° × 10,8°
Comprimento Focal 38 mm (1.49 in.)
Display da Câmera LCD Widescreen 800 x 480 pixels Visor OLED 800 × 480 pixels inclinável
Distância Focal Mínima 0,5 m (1.64 ft.)
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,2 – 3,4 µm
Foco Manual
Imagem Visual 3.2 MP da câmera de luz visível integrada Pode ser automaticamente associada com vídeo IV não radiométrico correspondente
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Número f da Câmera f/1.59
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Pitch do Detector 15 µm
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Streaming de Vídeo Streaming IV radiométrico para PC usando cabo USB. Streaming de vídeo IV não radiométrico: RTP/MPEG4
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60 Hz
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Total de Pixels 307,200
Visor Sim
Vídeo IV Não Radiométrico MPEG4 (até 60 min./clipe) para o cartão de memória
Vídeo IV Radiométrico 15 Hz direto para o cartão de memória
Vídeo Visual MPEG4 (25 min./clipe) para o cartão de memória
Zoom Zoom digital contínuo de 1-8x
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura (>100 °C, >212 °F)
Potência
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V CC a partir de um veículo
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Choque e Vibração 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Conformidade de Local Perigoso N/A
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura Ambiente -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem Padrão, 1/4"-20

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF620

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

GF620 Brochure

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Datasheet

GF620 Datasheet

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note A4

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.