Produto descontinuado

FLIR GFx320

Câmera OGI Intrinsecamente Segura

A FLIR GFx320 é sinônimo de inovação tecnológica para visualizar vazamentos de hidrocarboneto em locais de poços de gás natural, plataformas off-shore, terminais de gás natural líquido, entre outros. Suas certificações para uso em locais perigosos permitem que os inspetores trabalhem com confiança, mantendo a segurança. A FLIR projetou a GFx320 com o usuário em mente, oferecendo recursos ergonômicos como a tela LCD articulada para ajudá-lo a evitar a fadiga durante as inspeções ao longo do dia.

A Maneira Mais Segura de Detectar Vazamento de Metano
A GFx320 é certificada independentemente como “intrinsecamente segura”, permitindo a rápida detecção de vazamento enquanto mantém a segurança dentro de locais perigosos.
A GFx320 visualiza pequenos vazamentos de hidrocarbonetos com a sensibilidade necessária para satisfazer a norma OOOOa para gás metano da EPA nos Estados Unidos da América.
Projetado para conforto do operador com funcionalidades que permitem que você mantenha três pontos de contato durante a operação.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 x 240 pixels
Pitch do Detector 30 µm
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura (>100 °C, >212 °F)
Faixa Espectral 3,2 – 3,4 µm
Conformidade de Local Perigoso ATEX/IECEx, Ex ic nC op é IIC T4 Gc II 3 G ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Div 2 CSA 22.2 No. 213, Classe I Div 2
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Contínuo/manual, linear, histograma
Análises de Imagem 10 fotômetros, 5 caixas com máx./mín./médio, perfil, delta de temperaturas, correções de emissividade e medição
Campo de visão (FOV) 24° x 18°
Comprimento Focal 23 mm (0.89 in.)
Display da Câmera LCD Widescreen 800 x 480 pixel Visor OLED 800 × 480 pixel inclinável
Distância Focal Mínima 0,3 m (1.0 ft.)
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,2 – 3,4 µm
Foco Manual
Imagem Visual 3.2 MP da câmera de luz visível integrada Pode ser automaticamente associada com vídeo IV não radiométrico correspondente
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Número f da Câmera f/1,5
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Pitch do Detector 30 µm
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução de IV 320 x 240 pixels
Taxa de Quadros [Janela Completa] 60 Hz
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Total de Pixels 76,800
Visor Yes
Vídeo IV Não Radiométrico MPEG4 (até 60 min./clipe) para o cartão de memória
Vídeo IV Radiométrico 15 Hz direto para o cartão de memória
Vídeo Visual MPEG4 (25 min./clipe) para o cartão de memória
Zoom Zoom digital contínuo de 1 a 8x
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a 662°F (-20°C a 350°C)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura (>100 °C, >212 °F)
Potência
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V CC a partir de um veículo
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Choque e Vibração 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Conformidade de Local Perigoso ATEX/IECEx, Ex ic nC op é IIC T4 Gc II 3 G ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Div 2 CSA 22.2 No. 213, Classe I Div 2
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura Ambiente De -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F) (faixa de certificação para atmosferas explosivas)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -22°F a 140°F (-30°C a 60°C)
Faixa de Temperatura Operacional -4°F a 122°F (-20°C a 50°C)
Montagem Padrão, 1/4"-20

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

User Manual

FLIR GFx3xx User Manual

Brochure

GFx320 Brochure

Datasheet

GFx320 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.