Produto descontinuado

Extech HD300

CFM/CMM Thermo-Anemometer with built-in InfraRed Thermometer

The Extech HD300 is a Thermo-Anemometer with an Infrared Thermometer that measures remote surface temperatures to 500°C (932°F) with a 30:1 distance to target ratio and laser pointer. It can simultaneously display air flow in CFM/CMM or air velocity, plus ambient temperature. This meter has easy to set area dimensions that are stored in the meter's internal memory for the next power on. Additional features include a 9999 count LCD backlit display, 20 point average for airflow, and a heavy duty rugged double molded housing. Comes complete with a vane sensor with 120 cm (3.9 ft) cable, software with cable, carrying case, and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±4°F (2°C)
Precisão básica da temperatura (IV) -58 to 932°F (-50 to 500°C)
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3%
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2%
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0.1CFM
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0.1CMM
Temperatura (ar) 14 to 140°F (-10 to 60°C)
Velocidade do ar (km/h) 1.4 to 108.0 km/h
Velocidade do ar (m/s) 0.4 to 30.00 m/s
Velocidade do ar (mph) 0.9 to 67.0 MPH
Velocidade do ar (nós) 0.8 to 58.0 knots
Velocidade do ar (pés/min) 80 to 5900 ft/min
Volume de ar (CFM) 0 to 999900 CFM
Volume de ar (CMM) 0 to 999900 CMM
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 8 × 3 × 1.9" (203 × 75 × 50mm)
Garantia 3 years
Peso 9.8oz (280g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech HD300 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech HD300 User Manual

Certification

Extech HD300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD300 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.