Extech HDV-TX1
Monofone com fio e Sonda Articulada (1 m)
O HDV-TX1 é um monofone com fio com sonda articulada (1 m), sonda semirrígida (1 m) com câmera de 6 mm de diâmetro e uma lente macro. O Extech HDV-TX1 é feito para uso com o HDV600 VideoScope da Extech, que se conecta por meio de um cabo de conexão (HDV-PC). Este dispositivo consiste em uma sonda semirrígida com câmera de 6 mm de diâmetro e lente macro conectada a uma unidade portátil. Esta unidade inclui um botão de articulação para fácil ajuste da câmera.
Recursos e suporte
Certification
Extech HDV-TX1 Declaration of Conformity
User Manual
Extech HDV-TX1 User Manual
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.