O Extech HDV700 é um videoscópio profissional versátil e leve, projetado para fazer inspeções em locais inseguros ou de difícil acesso. Com uma ou mais das oito sondas de câmera à prova d'água (IP67)*, você pode usar o HDV700 para monitoramento de condições em aplicações de manufatura, HVAC/R, encanamento, construção e automotivas. Uma gama de sondas de câmera articulada e de diâmetro pequeno está disponível para proporcionar uma visibilidade clara dos componentes do display sensível ao toque em cores de 5 polegadas. Manuseie facilmente as sondas estreitas em pequenas aberturas sem desmontar o equipamento. O HDV700 também apresenta várias opções de gravação de dados para que você possa criar facilmente relatórios no local de trabalho transferindo imagens e vídeos para o seu notebook.
*Vendido separadamente ou como um kit (consulte a seção de produtos relacionados para obter opções adicionais de sonda)

Videoscópio de alto desempenho Extech Série HDV700
O display leve (705 g) apresenta um suporte e montagem em tripé para facilitar suas inspeções
Com oito opções de sonda de câmera estreita para escolher, você pode acessar componentes difíceis de ver sem desmontar o equipamento
Capture imagens estáticas e vídeos de alta qualidade e grave anotações de voz ou adicione notas às fotos para relatórios avançados

Especificações

Especificações gerais
Articulação HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Bateria 3.6 V Li-Ion Battery
Campo de visão (FOV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Capacidade de Armazenamento Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Comprimento da Sonda HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Direção de visualização da câmera HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Diâmetro HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Encapsulamento Display: IP54
Camera Probe: IP67
Flexibilidade da sonda HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Montagem em Tripé UNC ¼"–20
Profundidade do Campo 10 mm to infinity
Resolução HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Taxa de Quadros 30 fps
Temperatura Operacional -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE, UKCA
Garantia 2 years

Accessories

  1. Extech HDV700

Resources & Support

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech HDV700 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.