Janelas de IV Flir

Janela de IV de Câmera de Infravermelho com PRIMA-Lock

As janelas de IV da FLIR adicionam uma barreira entre você e o equipamento energizado, protegendo contra acidentes com flash de arco elétrico. As janelas de IV são fáceis de instalar e utilizar, e lhe ajudarão a trabalhar com maior confiança. Você pode fazer as inspeções de maneira mais eficiente e reduzir a ameaça de lesões causadas por flash de arco elétrico, tudo de acordo com os requisitos da NFPA 70E. Escolha a moldura de alumínio anodizado, ou opte pelo aço inoxidável durável para evitar problemas de mistura de metais.

Inspecione Através da Janela de Segurança
As lentes de cristal de banda larga Flir IR Windows transmitem infravermelho de onda curta, média e longa, permitindo também que a iluminação brilhe.
A tecnologia de contraporca PIRma-Lock™ testada e comprovada da Flir mantém o anel no lugar para que não haja necessidade de parafusos extras.
Escolha a estrutura de alumínio anodizado anticorrosão padrão ou, se houver preocupações relativas à combinação de metais, opte pelo durável aço inoxidável.

Especificações

Destacado
Material do Corpo Alumínio Anodizado ou Aço Inoxidável AISI 316
IV de Banda Larga – Onda Curta, Média e Longa Sim
Temperatura Máxima de Operação 500 °F/260 °C
Tipo de Ambiente NEMA Tipo 4/12 (externo/interno)
Diâmetro Requerido do Orifício (Nominal) FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 4,5" (114,3 mm)
Garantia Garantia Perpétua Limitada Contra Defeitos de Fabricação
Espessura da Janela 2 mm (0.07")
Geração de imagem e óptica
Combinação de Picture-in-Picture e Fusão de Imagens Sim
Diâmetro da Abertura de Visualização FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 89 mm (3,50")
Diâmetro de Inserção de Cristal FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 95 mm (3,74")
Espectro de Luz Visível Sim
Espessura Total FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 136,5 mm (5,37")
IV de Banda Larga – Onda Curta, Média e Longa Sim
Punção Greenlee FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: FLIR IRW-3C 76BB
3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 739BB
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 742BB
Área da Abertura de Visualização FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 1.590 mm^2 (2,46 pol^2)
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 3.739 mm^2 (5,79 pol^2)
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 6.221 mm^2 (9,64 pol^2)
Medição e análise
Ambiente UL 50 Tipo 4/12
Força Máxima de Extração FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 657 kg (1450 lbs)
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 1655 kg (3650 lbs)
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 1678 kg (3700 lbs)
KEMA [IEC 62271-200] Padrão de teste de arco elétrico: 5kV, 63kA por 30 ciclos a 60Hz
Produto com Certificação CSA, Classe 3211 07 Sim
TUV [ANSI – IEEE C37202 seção A36] Tampa Resistente a Impactos
TUV [IEC 60068-2-3] Resistência a 15 dias de umidade extrema
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S inoxidável 2 polegadas: 100 m/s^2 resistência à
vibração FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S inoxidável 3 polegadas: 101 m/s^2 resistência
à vibração FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S inoxidável 4 polegadas: 102 m/s^2 resistência à vibração
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Underwriters Laboratories (UL 50V) Sim
Dados ambientais e certificações
Faixa de Tensão Qualquer uma
Garantia Garantia Perpétua Limitada Contra Defeitos de Fabricação
Temperatura Máxima de Operação 500 °F/260 °C
Temperatura Óptica Máxima 1.355,6 °C (2.474 °F)
Tipo de Ambiente NEMA Tipo 4/12 (externo/interno)
Geral
Altura Total FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 136,5 mm (5,37")
Diâmetro Requerido do Orifício (Nominal) FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 4,5" (114,3 mm)
Espessura da Janela 2 mm (0.07")
Largura Total FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 127,44 mm (5,01")
Material do Corpo Alumínio Anodizado ou Aço Inoxidável AISI 316
Tamanho da Embalagem FLIR IRW-2C 2 polegadas: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 pol.)
FLIR IRW-4C 4 polegadas: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 pol.)

Recursos e suporte

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

User Manual

Instruções de instalação do FLIR IR Windows AL

User Manual

Instruções de instalação do FLIR IR Windows SS

Datasheet

Ficha técnica do FLIR IR Windows AL e SS BR

Brochure

Folheto de gabinetes elétricos FLIR Inspecionar e monitora BR

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

User Manual

FLIR IR Windows AL Installation Instructions

Application Story

FLIR IR Windows 80° Lens Application Spotlight - Indoor Electric Inspections

Application Story

IR Windows App Note Data Center

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.