Produto descontinuado

Extech IRC130

Termômetro termográfico IV com MSX®

Construído com duas câmeras visuais e visuais/térmicas (MSX) combinadas com um termômetro infravermelho, o Extech IRC130 fornece uma imagem completa do que o olho não consegue ver. Localize rapidamente possíveis problemas usando o exclusivo laser de orientação coaxial de distância até o ponto. Armazene até 50.000 arquivos JPEG e transfira-os facilmente via interface USB. Fornecendo medições de temperatura rápidas e precisas de até 650 °C (1.202 °F), o IRC130 é uma ferramenta de diagnóstico indispensável!

Recursos e suporte

User Manual

Extech IRC130 User Manual

Datasheet

Extech IRC130 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.