IRW-xPC/xPS

Janelas de Grande Formato para Inspeção com Infravermelho

A FLIR IRW-xPC/xPS entra na família atual de Janelas de IV FLIR para ajudar você a inspecionar de forma mais eficiente, tornar acessíveis componentes inacessíveis e economizar dinheiro, evitando o tempo de inatividade não planejado. As janelas de polímero retangulares são resistentes a impactos e oferecem a maior área de visualização disponível para monitorar recursos totalmente inacessíveis dentro de equipamento elétrico energizado. As IR Windows-xPC/xPS são duráveis e estáveis em ambientes extremos, tornando-as ideais para a maioria dos contextos industriais e para uso a bordo.

Inspecionar de forma mais segura e eficiente e evitar o tempo de inatividade
Inspecione equipamento elétrico energizado rapidamente sem abrir a porta do painel e comprometer sua segurança
Elementos ópticos totalmente resistentes a impactos têm uma vida útil longa em ambientes industriais, sem riscos de deterioração
Tenha um campo de visão incomparável na janela ampla e retangular. Acesse componentes normalmente não cobertos por programas de inspeção

Especificações

Destacado
Material do Corpo IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: Alumínio || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: Aço Inoxidável Revestido a Pó
Temperatura Máxima de Operação IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: -40° a 200°C (-40° a 392°F) || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: -40 °C a 273 °C (-40° a 523 °F)
Tipo de Ambiente NEMA IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: IP67/NEMA 6
Material Óptico Polímero transmissivo de IV, UV, visual, compatível com UL 746; -40° a 325 °C (-40 °a 617 °F)
Garantia Vida útil limitada
Geração de imagem e óptica
Infravermelho de Ondas Médias, Infravermelho de Ondas Longas Sim
Inspeção Visual Sim
Material Reforçado da Grade Óptica IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: Grade de reforço de alumínio (IP22/IP2x padrão) || IRW-PS inoxidável de 12 polegadas, IRW-PS inoxidável de 24 polegadas: Grade de reforço de aço inoxidável (padrão IP22/IP2x)
Material Óptico Polímero transmissivo de IV, UV, visual, compatível com UL 746; -40° a 325 °C (-40 °a 617 °F)
Ultravioleta [UV] Sim
Dados ambientais e certificações
Aplicações de Alta e Média Tensão Sim
Aplicações Externas IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: N/A || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: Sim
Aprovações de Agências IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: Certificado pela UL (EUA) e cUL (Canadá) de acordo com as seguintes normas: 50V, 50E, 756C: Impacto e Inflamabilidade, 1558: Resistência a Impacto e Carga, 508A: ANSI 508A CSA C22.2 No. 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicações marítimas, embarcações e offshore IEEE C37 20.2.a.3.6: Impacto e carga BSI Qualidade Sistema
certificado ISO 9001 IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: Certificado pela UL (EUA) e cUL (Canadá) de acordo com as seguintes normas: 50V, 50E, 746C E 746A-2012, 1558: Resistência a Impacto e Carga, 508A: Certificações ANSI 508A CSA: C22.2 No. 14-13, C22.2 No. 14-10, C22.2 No. 94-M91, C22.2 No. 94.1-07, C22.2 No. 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicações marítimas, embarcações e offshore Certificações IEEE: C37 20.7 Tipo 2B, C37 20.2.a.3.6: Certificações IEC de impacto e carga: 62271-200, 60262271-200,60298 Anexo A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
Aterramento automático Sim
Faixa de Temperatura da Parte Óptica -40° a 325 °C (-40° a 617 °F)
Faixa de Tensão Qualquer uma
Garantia Vida útil limitada
Material da Gaxeta UL 94 5VA TPE; -40° a 273°C (-40° a 523°F)
Material do Hardware Aço inoxidável 316
Temperatura Máxima de Operação IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: -40° a 200°C (-40° a 392°F) || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: -40 °C a 273 °C (-40° a 523 °F)
Tipo de Ambiente NEMA IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: IP67/NEMA 6
Geral
Altura Total IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 24 polegadas: 21,8 cm (8,6 pol
) IRW-PC 12 polegadas, IRW-PS inoxidável 12 polegadas: 20,6 cm (8,1 pol)
Altura Total da Abertura IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 24 polegadas: 15 cm (5,9 pol.)
IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 12 polegadas: 12,7 cm (5 pol.)
Largura Total IRW-PC 6 polegadas: 16 cm (6,3 pol.)
IRW-PC 12 polegadas, IRW-PS inoxidável 12 polegadas: 30,5 cm (12 pol.)
IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 24 polegadas: 61 cm (24 pol.)
Largura Total da Abertura IRW-PC 6 polegadas: 9,1 cm (3,6 pol.)
IRW-PC 12 polegadas, IRW-PS inoxidável 12 polegadas: 23,6 cm (9,3 pol.)
IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 24 polegadas: 53 cm (20,9 pol.)
Material do Corpo IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: Alumínio || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: Aço Inoxidável Revestido a Pó
Peso IRW-PC 12 polegadas: 2 lbs.
Inoxidável IRW-PS 12 polegadas: 5 lbs.
IRW-PC 24 polegadas: 4 lbs.
Inoxidável IRW-PS 24 polegadas: 10 lbs.
IRW-PC 6 polegadas: 1 lb.

Recursos e suporte

User Manual

Manual de instalação do FLIR IRW-xPC IRW-xPS BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Application Story

Flir IR Windows Application Note - High-Performance Computing

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Datasheet

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Datasheet

User Manual

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Installation Manual

Application Story

IR Windows App Note Transformer

Application Story

IR Windows App Note Bottled Water

Application Story

IR Windows App Note SLAC

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.