IRW-xPC/xPS

Janelas de Grande Formato para Inspeção com Infravermelho

O Flir IRW-xPC/xPS se une à família Flir IR Window existente para ajudá-lo a inspecionar com mais eficiência, tornar componentes inacessíveis acessíveis e economizar dinheiro evitando tempo de inatividade não planejado. As janelas de polímero retangulares são resistentes a impactos e oferecem a maior área de visualização disponível para monitorar recursos totalmente inacessíveis dentro de equipamento elétrico energizado. As IR Windows-xPC/xPS são duráveis e estáveis em ambientes extremos, tornando-as ideais para a maioria dos contextos industriais e para uso a bordo.

Inspecionar de forma mais segura e eficiente e evitar o tempo de inatividade
Inspecione equipamento elétrico energizado rapidamente sem abrir a porta do painel e comprometer sua segurança
Elementos ópticos totalmente resistentes a impactos têm uma vida útil longa em ambientes industriais, sem riscos de deterioração
Tenha um campo de visão incomparável na janela ampla e retangular. Acesse componentes normalmente não cobertos por programas de inspeção

Especificações

Destacado
Material do Corpo IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: Alumínio || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: Aço Inoxidável Revestido a Pó
Temperatura Máxima de Operação IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: -40° a 200°C (-40° a 392°F) || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: -40 °C a 273 °C (-40° a 523 °F)
Tipo de Ambiente NEMA IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: IP67/NEMA 6
Material Óptico Polímero transmissivo de IV, UV, visual, compatível com UL 746; -40° a 325 °C (-40 °a 617 °F)
Garantia Vida útil limitada
Geração de imagem e óptica
Infravermelho de Ondas Médias, Infravermelho de Ondas Longas Sim
Inspeção Visual Sim
Material Reforçado da Grade Óptica IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: Grade de reforço de alumínio (IP22/IP2x padrão) || IRW-PS inoxidável de 12 polegadas, IRW-PS inoxidável de 24 polegadas: Grade de reforço de aço inoxidável (padrão IP22/IP2x)
Material Óptico Polímero transmissivo de IV, UV, visual, compatível com UL 746; -40° a 325 °C (-40 °a 617 °F)
Ultravioleta [UV] Sim
Dados ambientais e certificações
Aplicações de Alta e Média Tensão Sim
Aplicações Externas IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: N/A || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: Sim
Aprovações de Agências IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: Certificado pela UL (EUA) e cUL (Canadá) de acordo com as seguintes normas: 50V, 50E, 756C: Impacto e Inflamabilidade, 1558: Resistência a Impacto e Carga, 508A: ANSI 508A CSA C22.2 No. 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicações marítimas, embarcações e offshore IEEE C37 20.2.a.3.6: Impacto e carga BSI Qualidade Sistema
certificado ISO 9001 IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: Certificado pela UL (EUA) e cUL (Canadá) de acordo com as seguintes normas: 50V, 50E, 746C E 746A-2012, 1558: Resistência a Impacto e Carga, 508A: Certificações ANSI 508A CSA: C22.2 No. 14-13, C22.2 No. 14-10, C22.2 No. 94-M91, C22.2 No. 94.1-07, C22.2 No. 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicações marítimas, embarcações e offshore Certificações IEEE: C37 20.7 Tipo 2B, C37 20.2.a.3.6: Certificações IEC de impacto e carga: 62271-200, 60262271-200,60298 Anexo A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
Aterramento automático Sim
Faixa de Temperatura da Parte Óptica -40° a 325 °C (-40° a 617 °F)
Faixa de Tensão Qualquer uma
Garantia Vida útil limitada
Material da Gaxeta UL 94 5VA TPE; -40° a 273°C (-40° a 523°F)
Material do Hardware Aço inoxidável 316
Temperatura Máxima de Operação IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: -40° a 200°C (-40° a 392°F) || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: -40 °C a 273 °C (-40° a 523 °F)
Tipo de Ambiente NEMA IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: IP67/NEMA 6
Geral
Altura Total IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 24 polegadas: 21,8 cm (8,6 pol
) IRW-PC 12 polegadas, IRW-PS inoxidável 12 polegadas: 20,6 cm (8,1 pol)
Altura Total da Abertura IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 24 polegadas: 15 cm (5,9 pol.)
IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 12 polegadas: 12,7 cm (5 pol.)
Largura Total IRW-PC 6 polegadas: 16 cm (6,3 pol.)
IRW-PC 12 polegadas, IRW-PS inoxidável 12 polegadas: 30,5 cm (12 pol.)
IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 24 polegadas: 61 cm (24 pol.)
Largura Total da Abertura IRW-PC 6 polegadas: 9,1 cm (3,6 pol.)
IRW-PC 12 polegadas, IRW-PS inoxidável 12 polegadas: 23,6 cm (9,3 pol.)
IRW-PC 24 polegadas, IRW-PS inoxidável 24 polegadas: 53 cm (20,9 pol.)
Material do Corpo IRW-PC 6 polegadas, IRW-PC 12 polegadas, IRW-PC 24 polegadas: Alumínio || IRW-PS Inoxidável 12 polegadas, IRW-PS Inoxidável 24 polegadas: Aço Inoxidável Revestido a Pó
Peso IRW-PC 12 polegadas: 2 lbs.
Inoxidável IRW-PS 12 polegadas: 5 lbs.
IRW-PC 24 polegadas: 4 lbs.
Inoxidável IRW-PS 24 polegadas: 10 lbs.
IRW-PC 6 polegadas: 1 lb.

Recursos e suporte

User Manual

Manual de instalação do FLIR IRW-xPC IRW-xPS BR

Application Story

Nota de aplicação do Flir IR Windows - Computação de alto desempenho

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Datasheet

User Manual

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Installation Manual

Application Story

Flir IR Windows Application Note - High-Performance Computing

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Inspection Windows on Transformers

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Manufacturing Bottled Water

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Switchgear Monitoring at SLAC

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.