Produto descontinuado

FLIR K1

Câmera de Consciência Situacional

A FLIR K1 é uma câmera térmica compacta, de estrutura reforçada que serve como um par extra de olhos em cenários de incêndio, o que permite aos comandantes, oficiais e inspetores realizar rapidamente uma avaliação completa, de todos os ângulos, em total escuridão e através de fumaça. Com uma lanterna brilhante integrada, a FLIR K1 ilumina a cena do incêndio para ajudar o usuário a guiar e gerir a equipe de forma mais eficiente. Ela também exibe imagens térmicas de 160 x 120 pixels que ajudam os usuários a ter mais consciência situacional, o que não seria possível a olho nu.

Fique de Olho na Cena do Incêndio
Avalie rapidamente a cena na escuridão total, através da fumaça e nunca perca a linha de visão.
Colete evidências irrefutáveis e economize até 10.000 conjuntos de imagens visuais e térmicas radiométricas para gerar relatórios de forma simples.
A K1 resistente à água suporta uma queda de 2 metros em concreto e é leve o suficiente para ser presa ao equipamento.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Display LCD retroiluminado de 2,4 pol., 320 × 240 pixels
Faixa de Temperatura de Objetos Modo de Alto Ganho: –10 °C a 140 °C (14 °F a 284 °F) Modo de Baixo Ganho: –10 °C a 400 °C (14 °F a 752 °F) (em temperatura ambiente)
Modos de Imagem • TI Básico (Branco quente com isoterma) • Branco quente • Iron
Peso da câmera com bateria 0,41 kg (0,90 lb.)
Dimensões da câmera (C x L x A) 208 × 85 × 65 mm (8.19 × 3.3 × 2.6 in)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 57° × 44°
Capacidade de Armazenamento Aprox. 10.000 imagens
Comprimento Focal 1,9 mm (0.075 in.)
Câmera Digital Integrada 320 × 240 pixels
Densidade 12 µm
Faixa Espectral 8-13 µm
Foco Fixo
FOV da Câmera Digital 71° × 56°, adapta-se à lente de IV
Frequência da Imagem 8,7 Hz
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Sim
Modos de Imagem • TI Básico (Branco quente com isoterma) • Branco quente • Iron
Número f 1,1
Profundidade do Campo 0,1 m (0.33 ft.), infinito
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Resolução espacial (IFOV) 6,22 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <100 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de Detector Matriz de plano focal, com microbolômetro não refrigerado
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8 Classe 3
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Corrosão N/A
EMC EN 61000-6-2:2005 (imunidade) EN 61000-6-3:2011 (emissão)
Encapsulamento IP 67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –30 °C a 55 °C (–22 °F a 131 °F)
Faixa de Temperatura Operacional Até 10 min. com lanterna acesa, -10 °C a 90 °C (14 °F a 194 °F) Até 2 min. com lanterna acesa, -10 °C a 115 °C (14 °F a 239 °F)
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Queda 2 m (6.6 ft.)
Umidade (em operação e em armazenamento) 0 a 90% UR (0 °C a 37 °C / 32 °F a 98.6 °F); 0 a 65% UR (37 °C a 45 °C / 98.6 °F a 113 °F); 0 a 45% UR (45 °C a 55 °C / 113 °F a 131 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Capacidade da bateria 3000 mAh
Gerenciamento de Energia Ajustável
Peso da bateria N/A
Segurança [fonte de alimentação] Câmera: IEC/EN60950-1 Fonte de alimentação: UL, CSA, CE, PSE, CCC e SAA
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento 4 horas a 90%, 6 horas a 100%
Tempo de Inicialização 15 s
Tempo de inicialização a partir do modo de suspensão A definir
Tempo Operacional da Bateria Aproximadamente 5,5 horas no modo MSX; 3,8 horas apenas com lanterna
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Medição e análise
Detecção Automática de Calor N/A
Dimensões da câmera (C x L x A) 208 × 85 × 65 mm (8.19 × 3.3 × 2.6 in)
Faixa Automática N/A
Faixa de Temperatura de Objetos Modo de Alto Ganho: –10 °C a 140 °C (14 °F a 284 °F) Modo de Baixo Ganho: –10 °C a 400 °C (14 °F a 752 °F) (em temperatura ambiente)
Fotômetro Ponto central
Isotérmico • Coloração amarela 150 °C a 250 °C • Coloração laranja 250 °C a 350 °C • Coloração vermelha >350 °C
Peso da câmera com bateria 0,41 kg (0,90 lb.)
Precisão ±5 °C (±9 °F) ou ±5% em Modo de Alto Ganho, ou ±10 °C (±18 °F) ou ±10% em Modo de Baixo Ganho, para temperaturas ambiente de 10 a 35 °C (50 a 95 °F)
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Tools
Lanterna Bright LED flashlight
LED CCT 5700K
LED CRI 70
Material PPSU Borracha de silicone Alumínio, fundido
Saída de Luz 300 lumens
Tamanho da Embalagem 283 × 148 × 103 mm (11.1 × 5.83 × 4.06 in)
Ângulo do feixe 20°
Interface do usuário
Display LCD retroiluminado de 2,4 pol., 320 × 240 pixels
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem Arquivos JPEG
Capacidade de Armazenamento de Imagem 4 GB
Interface Atualização de computadores através de USB
Modo de Armazenamento de Imagem JPEGs radiométricos da FLIR, JPEGs visuais
Mídia de Armazenamento Memória interna (3,9 GB)
USB USB Tipo C

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais de suporte da K1, acesse Support.FLIR.com

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - K1

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário de FLIR K1

Datasheet

Folha de dados de FLIR K1

Brochure

Firefighting Brochure BR

Quick Start Guide

FLIR K1 Quick Start Guide

User Manual

FLIR K1 User Manual

Datasheet

FLIR K1 Datasheet

Flyer

FLIR K1 Sellsheet

Application Story

Flir Thermal Firefighting Cameras Vs. The Competition

Brochure

FLIR Thermal Firefighting Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.