Produto descontinuado

Flir K53

TIC de 320 x 240 de alto desempenho

Modelo 2024 aprimorado
O Flir K53 oferece a clareza e o desempenho confiáveis que os bombeiros precisam para trabalhar de forma rápida e segura nos ambientes mais esfumaçados. Esta Câmera de imagem térmica conta com FSX® Flexible Scene Enhancement, que intensifica os detalhes estruturais e a textura de imagens térmicas. Graças à perspectiva e orientação aprimoradas da K53, os bombeiros têm melhor consciência situacional, além de maior sentimento de confiança e segurança.

TICs de Alto Desempenho Acessíveis
Um botão acionável mesmo usando luvas inicia a K53 no modo TI básico, e ao acionar um gatilho capturam-se fotografias ou vídeos.
Resolução de 320 × 240, uma taxa de quadros de 60 Hz e um LCD brilhante de 4" ajudam você a ver mais em condições de fumaça.
O preço acessível da K53 ajuda os departamentos de bombeiros e resgate obter as ferramentas essenciais nas mãos daqueles que poderiam usá-las mais.

Veja a diferença

Qualidade de imagem aprimorada

A FLIR Kxx-Series agora tem qualidade de imagem e nitidez ainda melhores, significativamente notadas em cenas de baixo contraste. Isso significa que os bombeiros podem melhorar sua consciência situacional e percepção de profundidade, e navegar facilmente por edifícios esfumaçados para uma busca e salvamento mais eficientes e localização da cena do incêndio.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Display 4" LCD, 320 × 240 pixels, retroiluminado
Faixa de Temperatura de Objetos –20 °C a 150 °C (–4 °F a 302 °F) 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F)
Peso da câmera com bateria 1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb)
Dimensões da câmera (C x L x A) 120 x 125 x 280 mm (4,7 x 4,9 x 11 pol.)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 51° × 38°
Capacidade de Armazenamento 200 arquivos no total, com duração máxima de 30 minutos. O número total de arquivos é codependente do número de imagens salvas.
Comprimento Focal 9 mm (0.35 in.)
Densidade 25 µm
Faixa Espectral 7,5–13 µm
Foco Fixo
Frequência da Imagem 60 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico MPEG-4 na memória flash interna
Número f 1,25
Otimização do contraste Aprimoramento da imagem digital usando FSX
Profundidade do Campo De 0,84 m ao infinito (de 33 pol. ao infinito)
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 2,8 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK a 30 °C (86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo não comprimido colorizado usando USB
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2:2005 (Imunidade) EN 61000-6-3: 2011 (Emissão) FCC 47 CFR Parte 15 B (Emissão)
Encapsulamento IP 67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 °C a 85 °C (–40 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F): infinito
150 °C (302 °F): 15 min.
260 °C (500 °F): 5 min.
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (adaptador necessário)
Queda 2 m (6.6 ft.) sobre piso de concreto (IEC 60068-2-31)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F) / 2 ciclos
Umidade Relativa 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F) sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Capacidade da bateria 6,2 Ah, a 20 °C até 25 °C (68 °F a 77 °F)
Gerenciamento de Energia Desligamento automático e modo de suspensão
Peso da bateria 0,152 kg (0.3 lb.)
Segurança [fonte de alimentação] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera Carregador para 2 baterias Carregador opcional para caminhão
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento 2 horas para 85% da capacidade, status do carregamento indicado por LED
Tempo de Inicialização <17 s. (Imagem infravermelha, sem GUI)
Tempo de inicialização a partir do modo de suspensão <4 s.
Tempo Operacional da Bateria >5 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Medição e análise
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, formatos de data e hora
Dimensões da câmera (C x L x A) 120 x 125 x 280 mm (4,7 x 4,9 x 11 pol.)
Faixa Automática Sim, ligar/desligar selecionável usando FLIR Tools
Faixa de Temperatura de Objetos –20 °C a 150 °C (–4 °F a 302 °F) 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F)
Fotômetro 1,0
Isotérmico Sim
Peso da câmera com bateria 1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb)
Precisão ±4 °C (±7.2 °F) ou ±4% da leitura para temperaturas ambiente de 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F)
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Tools®
Material PPSU Borracha de silício Alumínio, liga de magnésio fundida resistente a chamas
Tamanho da Embalagem 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pol)
Interface do usuário
Display 4" LCD, 320 × 240 pixels, retroiluminado
Geração de Relatório Software separado (FLIR Tools)
Idiomas Inglês
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem JPEG padrão; congelamento de imagem: configurável
Capacidade de Armazenamento de Imagem 200 arquivos no total o número total de arquivos é codependente do número de clipes de vídeo salvos.
Formatos de Arquivo JPEG padrão
Interface Atualização de dispositivos de PC Transferência de dados de e para PC
Modo de Armazenamento de Imagem Somente infravermelho
Mídia de Armazenamento Memória flash interna
USB USB Mini-B

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T198457ACC)

Recursos e suporte

Observação: Para recursos de suporte adicionais da Kx3-Series, acesse Support.FLIR.com

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - K33, K45, K53, K55, K65

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Firefighting Brochure BR

Datasheet

FLIR Kxx-Series Folha de dados com matriz de comparação de produtos BR

Datasheet

FLIR K33 K53 Datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Limited Warranty (US Only)

Datasheet

FLIR Kxx Series Datasheet with Product Comparison Matrix

Brochure

FLIR Thermal Firefighting Brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.