MIO

Solução Inteligente com Múltiplos Sensores

A Flir Systems, Inc. orgulha-se de ser a distribuidora mundial exclusiva da linha de produtos MIO Series™ da MoviTHERM. Esta nova solução inteligente de E/S permite que os clientes da Flir combinem as câmeras Flir AX8, A310 e FC-Series R com a MIO para um sistema completo e robusto para monitoramento de condições, detecção precoce de incêndio e monitoramento de processos.

O Elo que Faltava para Aprimorar o Monitoramento Remoto
O MIO é compacto e com design pronto que facilita combinar módulos para suportar mais de 100 unidades.
Configure o MIO por meio do servidor web integrado, para que não haja necessidade ’de um PC separado ou software de computador personalizado.
O MIO suporta uma variedade de sensores de temperatura de imagens térmicas Flir, incluindo a A310, a AX8 e a FC-Series.

Especificações

Destacado
Conectividade de Ethernet 100BASE-T
Comunicação e armazenamento de dados
Canais Transmissores de 4–20 mA MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 2 CH, alimentado por loop, MIO-A310-7 isolado
, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 8 canais, alimentação em laço, isolado
Conectividade de Ethernet 100BASE-T
Geração de imagem e óptica
Máximo de Câmeras MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 1
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7
Geral
Compatível com Câmeras FLIR MIO-A310-1, MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1, MIO-AX8-7: FLIR AX8
MIO-FCR-1, MIO-FCR-7: FLIR FCR
Dados ambientais e certificações
Material do Invólucro MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: ABS
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: Alumínio Anodizado
Potência
Consumo Máximo de Energia MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 3 W
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7 W
Corrente de Saída Digital 0,5 A por canal, 1,5 A para todos os canais
Tensão de Saída Digital 10-30 V CC

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados de MIO FCR

Datasheet

MIO FCR Datasheet A4

Datasheet

MIO FCR Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.