Novo

Extech MO50A

Compact Pin Moisture Meter

Principais aplicações
  1. Diagnósticos de Edifícios e Qualidade do Ar Interior

The MO50A Compact Pin-Type Moisture Meter makes it easy to take quick reference measurements on wood and building materials. It features a high-contrast color LCD with backlight for clear viewing in any lighting condition, along with intuitive display icons and audible alerts that simplify moisture level interpretation. Ideal for building restoration work, the MO50A helps detect moisture in floors, under carpets, behind walls, and in ceilings—making it an essential tool for assessing damage after water leaks.

Bright backlight makes for easy viewing in any lighting condition
Displays moisture levels in wood and building materials such as wall board, sheet rock, cardboard plaster, concrete, and mortar
Tone rate beeps faster as the moisture level increases

Especificações

Especificações gerais
Faixa de Medição Madeira:

Baixo: 1,5% a 16,9%
Médio: 12% a 15,9%
Alto: 16% a 50%
Material

de
construção Baixo: 1,5% a 16,9%
Médio: 17% a 19,9%
Alto: 20% a 33%
Faixa de Temperatura de Armazenamento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F); < 85% UR
Precisão básica do teor de umidade WME (pino) ±(3% + 5 dígitos) a 22 °C a 25 °C (72 °F a 77 °F)
Princípio de Medição Resistência elétrica usando pinos
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0,1%
Teor de umidade WME (pino) Faixa de madeira: 5,0% a 50,0%
Faixa de material de construção: 1,5% a 33,0%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, 8 mm (0.3 in)
Detalhes adicionais
Certificações CE, UKCA
Condições de Operação 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F); < 80% UR
Dimensões 171,6 × 68 × 32,5 mm (6,7 × 2,7 × 1,3 pol.)
Display LCD colorido retroiluminado
Garantia 2 anos
Peso 151 g (0,33 lb), excluindo baterias
Potência Após aprox. 3 minutos
Tipo de bateria 3 pilhas AAA de 1,5 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO50A BR

User Manual

Extech MO50A User Manual

Datasheet

Extech MO50A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.