A Flir PT-Series AI SR é nossa câmera de segurança multissensor mais avançada, apresentando um sensor térmico não refrigerado de alto desempenho <25 mK NETD com resolução de 640 × 512, um sensor de imagem de luz visível 4K com zoom óptico de 25× e excelente desempenho em baixa luminosidade. Aprimorado com análise de vídeo Flir Fusion AI, o PT-Series AI SR oferece detecção e classificação confiáveis baseadas em borda de alvos humanos e de veículos a longas distâncias. Combinado com o Flir Nexus®, o PT-Series AI SR permite que você rastreie objetos ou pessoas sem problemas e fornece rastreamento ininterrupto de alvos, mesmo além do campo de visão de um radar. A PT-Series AI SR se integra facilmente a outros grandes sistemas de gerenciamento de vídeo de terceiros, tornando-a uma solução extremamente versátil para proteção de infraestrutura crítica em escuridão total, sol brilhante e condições adversas.

Projetado para aplicações complexas

A Série PT AI SR é ideal para portos, instalações de petróleo e gás, concessionárias de energia, parques comerciais ou data centers, com recursos de panorâmica/inclinação de 360°, visibilidade de até 1.000 metros e imagens multiespectrais para vigilância contínua em qualquer condição climática ou de iluminação.

Análise e integração de vídeo

O United VMS é uma maneira poderosa de integrar e controlar o Flir PT-Series AI SR. Intuitivo de usar e escalável para suas necessidades, o UVMS suporta análise, rastreamento PTZ e transferência de câmeras fixas para PT.

Segurança cibernética e em conformidade com NDAA

Proteger seus dados é tão importante para nós quanto a segurança do local é para você. As câmeras de segurança Flir são ideais para sistemas de segurança cibernética reforçados para infraestrutura crítica e aplicações governamentais. O desenvolvimento do Flir atende aos padrões de conformidade da NDAA ao incorporar considerações de cibersegurança em nosso processo, juntamente com testes de vulnerabilidade internos e externos, revisões rigorosas de código e protocolos rigorosos de TI.

Conexão de sensores de segurança com o Flir Nexus

Rastreie perfeitamente alvos em áreas amplas por meio do Flir Nexus, um protocolo de comunicação proprietário que ajuda a preencher a lacuna entre o PT-Series AI SR, outras câmeras, dispositivos de radar e seus sistemas de monitoramento. O Nexus permite a coordenação perfeita com radares Flir e outras câmeras térmicas e de luz visível para manter o rastreamento contínuo, mesmo além do campo de visão de um radar.
Key Features
O Flir PT-Series AI-SR combina um sensor térmico não refrigerado de alta sensibilidade <25 mK com zoom contínuo de até 4× e uma câmera de luz visível 4K com zoom óptico de 25× e desempenho superior em baixa luminosidade. Este poderoso design de sensor duplo garante imagens claras e acionáveis na escuridão completa, luz solar intensa e clima desafiador.
Equipada com análise de vídeo Flir Fusion AI, a PT-Series AI-SR oferece detecção de objetos em tempo real, classificação de pessoas e veículos, bem na borda. Isso reduz alarmes falsos, melhora a consciência situacional e permite respostas mais rápidas e precisas sem depender de processamento externo.
Totalmente integrada com o Flir Nexus®, a PT-Series AI-SR permite a coordenação perfeita com radares Flir e outras câmeras térmicas e de luz visível para manter o rastreamento contínuo, mesmo além do campo de visão de um radar. Com desempenho de giro/inclinação de alta velocidade e precisão e cobertura 360°, é ideal para vigilância de área ampla e proteção de perímetro.
Product showcase image

Quote

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Segurança cibernética
Segurança ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Dados ambientais
Choque MIL-STD-810F “Transportation”
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Descongelamento/Anticongelamento MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Faixa de Temperatura de Armazenamento -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Faixa de Temperatura Operacional -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Umidade 0 to 95% relative
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Dimensões (C x L x A) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Faixa de Foco Athermalized, Focus Free
Peso ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Resolução Efetiva 327,680 pixels (640 × 512)
Tensão de Entrada 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Zoom Visual: 25x optical zoom
Medição e análise
Predefinições Programáveis 256
Sensibilidade Térmica <25 mK at 25°C, F/10
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Ângulo de Inclinação – Velocidade 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
Ângulo/Velocidade de Panorâmica Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Integração do sistema
APIs de Rede Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Compatível com Análise Externa Yes
Ethernet Yes
Protocolos Compatíveis IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Câmera termográfica
Campo de Visão da Lente 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Comprimento Focal 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Faixa espectral (térmica) 7.5 μm to 13.5 μm
Formato de matriz (térmica) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
Número f F1.6 to F4.8
Otimização de Uniformidade da Imagem Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Câmera de luz visível
Campo de Visão da Lente 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Comprimento Focal 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Iluminação do Sensor Back Light Compensation
Número f F1.6 to F4.8
Sensibilidade para Baixa Luminosidade Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Tipo de Sensor – Luz do Dia 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
WDR 120 dB
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Acessórios

  1. Adapter Plate (4119468)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.13

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados da FLIR PT-Series AI SR

Firmware Release Note

FLIR PT-Series AI SR Firmware Release Notes v1.0.1.13

Quick Start Guide

FLIR PT-Series AI SR Quick Installation Card

User Manual

FLIR PT-Series AI SR Installation & User Guide

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datasheet

AE Spec

FLIR PT-Series AI A&E Specifications

Brochure

Flir Enhanced Multilayered Security Guidebook

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - Flir A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.