Produto descontinuado

Saros DM-Series

Multispectral PTZ Thermal Camera

A FLIR Saros DM-Series apresenta oito novas opções de resolução VGA e QVGA para a linha de segurança de multissensores da FLIR. Capaz de capturar vídeo em situações de completa escuridão, em plena luz do sol, através de fumaça, poeira ou neblina, a DM-Series fornece proteção de perímetro superior nas condições de iluminação e ambientais mais adversas. Uma câmera de luz visível 4K integrada opera junto com o sensor térmico para capturar os mais ínfimos pormenores em situações com pouca iluminação. A DM-Series também se integra com o United Video Management System (UVMS) da FLIR, além de outros sistemas de gerenciamento de vídeo compatíveis com ONVIF. Essa característica confere aos usuários total controle sobre o novo modo de visualização de sensor duplo, funções de alarme e lista de digitalizações totalmente programáveis.

Imagens térmicas de excelente qualidade e uma câmera de luz visível 4K integrada oferecem uma vigilância multiespectral versátil.
Possibilidade de escolha entre uma ampla gama de lentes, junto com sensores VGA e QVGA, para faixas de detecção ideais em condições difíceis.
A DM-Series foi projetada para reduzir a exposição a ataques remotos à segurança.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações FCC Parte 15 (Subparte B, Classe A) Marcação CE RoHS IP66 ONVIF Perfil S Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 55 °C, partida a frio
Temperatura de Armazenamento -40 °C – 85 °C
Umidade 10 a 90%, relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Consumo de Energia <16 W nominal, <36 W com aquecedores ligados
Faixa de Foco Atérmica, Sem Foco
Tensão de Entrada 24 V CA, Universal PoE Injector
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Medição e análise
Predefinições Programáveis 256
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Ângulo de Inclinação -10° – 190°
Ângulo de Panorâmica Contínuo de 360°
Integração do sistema
APIs de Rede FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Perfil S
Ethernet Sim
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolução de Streaming Térmica: QVGA a VGA Visível: VGA para 4K
Câmera termográfica
Características Ópticas FOV (L × A): 92° x 69° Comprimento Focal: 2.3 mm
Configurações de Imagens Termográficas AGC Automático, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE) Brilho, Nitidez, Contraste
Densidade de Pixels 12 µm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 320 × 256
Sensibilidade Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Câmera de luz visível
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 320 × 256
Sensibilidade Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Térmica: Um canal – H.264 e M-JPEG Visível: Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.25

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Quick Start Guide

DM-Series Quick Install Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

AE Spec

DM-Series A&E Specifications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

User Manual

FLIR Saros DM-Series Installation and User Guide

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas
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
Europa
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
Ásia-Pacífico
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.