Produto descontinuado

Saros DM-Series

Multispectral PTZ Thermal Camera

A FLIR Saros DM-Series apresenta oito novas opções de resolução VGA e QVGA para a linha de segurança de multissensores da FLIR. Capaz de capturar vídeo em situações de completa escuridão, em plena luz do sol, através de fumaça, poeira ou neblina, a DM-Series fornece proteção de perímetro superior nas condições de iluminação e ambientais mais adversas. Uma câmera de luz visível 4K integrada opera junto com o sensor térmico para capturar os mais ínfimos pormenores em situações com pouca iluminação. A DM-Series também se integra com o United Video Management System (UVMS) da FLIR, além de outros sistemas de gerenciamento de vídeo compatíveis com ONVIF. Essa característica confere aos usuários total controle sobre o novo modo de visualização de sensor duplo, funções de alarme e lista de digitalizações totalmente programáveis.

Imagens térmicas de excelente qualidade e uma câmera de luz visível 4K integrada oferecem uma vigilância multiespectral versátil.
Possibilidade de escolha entre uma ampla gama de lentes, junto com sensores VGA e QVGA, para faixas de detecção ideais em condições difíceis.
A DM-Series foi projetada para reduzir a exposição a ataques remotos à segurança.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações FCC Parte 15 (Subparte B, Classe A) Marcação CE RoHS IP66 ONVIF Perfil S Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 55 °C, partida a frio
Temperatura de Armazenamento -40 °C – 85 °C
Umidade 10 a 90%, relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Consumo de Energia <16 W nominal, <36 W com aquecedores ligados
Faixa de Foco Atérmica, Sem Foco
Tensão de Entrada 24 V CA, Universal PoE Injector
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Medição e análise
Predefinições Programáveis 256
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Ângulo de Inclinação -10° – 190°
Ângulo de Panorâmica Contínuo de 360°
Integração do sistema
APIs de Rede FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Perfil S
Ethernet Sim
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolução de Streaming Térmica: QVGA a VGA Visível: VGA para 4K
Câmera termográfica
Características Ópticas FOV (L × A): 92° x 69° Comprimento Focal: 2.3 mm
Configurações de Imagens Termográficas AGC Automático, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE) Brilho, Nitidez, Contraste
Densidade de Pixels 12 µm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 320 × 256
Sensibilidade Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Câmera de luz visível
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 320 × 256
Sensibilidade Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Térmica: Um canal – H.264 e M-JPEG Visível: Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Datasheet

Saros DM Series Datasheet A4

Datasheet

Saros DM Series Datasheet

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas
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
Europa
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
Ásia-Pacífico
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.