Produto descontinuado

FLIR Si124-LD Plus

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de vazamento de ar comprimido

O FLIR Si124-LD Plus é um sistema independente e fácil de usar para localizar e quantificar vazamentos pressurizados em sistemas de ar comprimido. Essa solução leve, que pode ser usada com apenas uma das mãos, foi concebida para ajudar os profissionais de manutenção, do setor industrial e de engenharia a identificar vazamentos de ar até 10 vezes mais rápido em relação aos métodos tradicionais. Desenvolvido com 124 microfones integrados, o Si124-LD Plus gera uma imagem acústica precisa que exibe as informações ultrassônicas, mesmo em ambientes industriais com muitos ruídos. A imagem acústica é sobreposta em tempo real em uma imagem de câmera digital, permitindo ao usuário localizar com precisão a origem do som. O Si124-LD Plus conta com um plug-in que permite importar imagens acústicas para o conjunto FLIR Thermal Studio para edição offline, análise e criação avançada de relatórios. A análise de campo e os relatórios também podem ser feitos usando o serviço de nuvem FLIR Acoustic Camera Viewer. Por meio de uma rotina de manutenção regular, o FLIR Si124-LD Plus pode ajudar as instalações industriais a economizar dinheiro nas contas de luz e adiar os gastos com a instalação de novos compressores.

Disponível em modelos adicionais, que incluem: o Si124-PD para aplicações de concessionárias de energia elétrica ou o Si124 para aplicações de concessionárias de energia elétrica e de detecção de vazamentos. Confira os modelos na seção de produtos relacionados abaixo.

Detecte e meça com precisão pequenos vazamentos de ar e gás comprimido (de 0,016 l/min a 0,004 l/min) até 10 vezes mais rápido com recursos de imagem de som, distância automática e filtragem automática.
Minimize custos excessivos com serviços públicos, falhas de equipamentos e tempo de inatividade garantindo uma pressão de ar adequada para equipamentos pneumáticos e quantificando o tamanho do vazamento para compreender quanta energia foi perdida
Quantifique a gravidade do vazamento em tempo real com esta ferramenta leve e inteligente que você pode operar com apenas uma das mãos e o mínimo de treinamento

Especificações

Destacado
Medição acústica 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distância From 0.3 m (1 ft) up to 130 m (430 ft)
Taxa de vazamento In typical industrial environment:
•>0.011 l/min @ 3 bar from 3 m (10 ft) •>0.024 l/min @ 3 bar from 10 m (33 ft) Absolute minimum detection in quiet environment: 0.004 l/min @ 1.2 bar from <1 m (3.0 ft)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Automatic over Wi-Fi
FOV da Câmera Digital 62° × 49°
Resolução da imagem de vídeo 800 × 480
Taxa de Quadros do Vídeo 25 fps
Zoom 2x Digital zoom
Medição e análise
Distância From 0.3 m (1 ft) up to 130 m (430 ft)
Largura de Banda 2 kHz to 65 kHz, adjustable range
Medição acústica 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Taxa de vazamento In typical industrial environment:
•>0.011 l/min @ 3 bar from 3 m (10 ft) •>0.024 l/min @ 3 bar from 10 m (33 ft) Absolute minimum detection in quiet environment: 0.004 l/min @ 1.2 bar from <1 m (3.0 ft)
Interface do usuário
Display Size: 5 in. 800 × 480
Dispositivo de entrada Resistive touchscreen
Idiomas Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Indonesian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Vietnamese
Indicador de alimentação LED (red)
Potência
Bateria Li-Ion rechargeable battery pack (RRC 2040): 10.8 VDC, 3.35 Ah, 36.2 Wh

Usage: Up to 2.5 h (depends on ambient conditions)

Charge time: Approximately 2 h

Max output: 12.6 VDC 4A
Bateria interna Li-ion 6 Wh
Carregador de Bateria Input: 19-26 VDC, 2.8 A, Max output: 17.4 VDC, 4.8 A
Entrada de Alimentação Nominal input voltage 12 VDC, Max input: 15 VDC 2.5 A
Peso da bateria 0.17 kg (0.37 lb)
Dados ambientais e certificações
Classe de Proteção IP51
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Umidade Relativa Recommended 0 to 90%
Geral
Dimensões da bateria 85 × 59 × 22 mm (3.34 × 2.31 × 0.86 in)
Acessórios
Software FLIR Acoustic Camera Viewer (free web-based analysis and simple acoustic reporting), FLIR Thermal Studio Suite (offline, desktop software with advanced capabilities including thermal and acoustic images on the same page)

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais Si124-Series, acesse Support.FLIR.com

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Si124-LD Plus de ar comprimido sem fio BR

Datasheet

FLIR Si124-LD Plus Compressed Air Cordless Datasheet

User Manual

FLIR Si124 User Manual

Warranty

FLIR Solutions Acoustic Camera Limited Warranty

Application Story

Leak Detection in Compressed Air Systems: Air Power East Case Study

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.