Flir Si2-LD™

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de vazamento pressurizado e falha mecânica

A câmera de imagem acústica Flir Si2-LD permite detectar e reduzir vazamentos nas instalações, reduzindo assim os custos de vazamentos de ar comprimido e gases especializados. Além desses recursos, a câmera também identifica falhas mecânicas, como problemas com rolamentos, facilitando a manutenção preventiva para evitar a inatividade. A série Si2 oferece desempenho inigualável, aprimora o suporte a decisões, simplifica a gestão de frotas e integra-se perfeitamente aos dados empresariais, definindo um novo padrão em sua classe.

Para necessidades de concessionárias de energia elétrica, escolha a Si2-PD. Para uma cobertura abrangente, incluindo aplicações de concessionárias de energia elétrica, detecção de vazamentos e falhas mecânicas, selecione a Si2-Pro. Você pode conferir os modelos na seção de produtos relacionados abaixo.

Economize energia com soluções eficientes
Seja um pequeno chiado ou um vazamento difícil de encontrar, esta câmera pode identificar e quantificar vazamentos de ar comprimido e de gases específicos a até 200 m (656 pés) de distância, tornando-a indispensável para garantir a eficiência operacional e a segurança.
Economize em reparos dispendiosos, reduza o tempo de inatividade e aumente a eficiência da manutenção identificando defeitos de rolamentos antes que causem falha no equipamento.
Garanta o uso e a manutenção ideais de equipamentos em ambientes industriais de grande escala, com gerenciamento de frota, integração de dados na nuvem e atualizações de software OTA. Combine imagens acústicas e térmicas no mesmo relatório.

Especificações

Destacado
Medição acústica 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Distância De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Taxa de vazamento 0,0032 l/min de 2,5 m (8,2 pés), 0,0044 l/min de 6 m (19,6 pés)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Atualização sem fio automática Over The Air (OTA) ou via conexão USB
Campo de visão (FOV) °Diagonal de 75
Resolução da imagem de vídeo 1280 × 720
Taxa de Quadros do Vídeo Câmera: 60 fps/Imagem acústica: 30 fps/Tela: 70 fps
Zoom Zoom digital 8x
Medição e análise
Detecta os Seguintes Gases Detecta todos os gases, desde que estejam sob pressão suficiente. Quantifica os custos de taxa de vazamento para ar comprimido, amônia, argônio, CO₂, hélio, hidrogênio, metano, gás natural e nitrogênio.
Detection Threshold 20 kHz: -15 dB SPL
35 kHz: 4 dB SPL
50 kHz: 10 dB SPL
80 kHz: 36 dB SPL
100 kHz: 51 dB SPL
Distância De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Largura de Banda 2 kHz a 130 kHz
Mechanical Analysis Detecção de falhas mecânicas
Medição acústica 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Taxa de vazamento 0,0032 l/min de 2,5 m (8,2 pés), 0,0044 l/min de 6 m (19,6 pés)
Interface do usuário
Display Tamanho: 5 pol
Tela sensível ao toque resistiva de 1280 × 720, TFT LCD, MIPI DSI
Potência
Bateria Bateria recarregável de íons de lítio (RRC 2054): 14,4 V CC, 3,45 Ah, 49,68 Wh
Saída máxima: 16,8 V CC, 5 A
Carregador de Bateria Entrada: 19 a 26 V CC, 2,8 A
Saída máx.: 17,4 V CC, 4,8 A
Peso da bateria ~ 0,25 kg
Tensão de entrada nominal Tensão de entrada nominal: 12 V CC
Entrada máx.: 17 V CC, 3,3 A (limitada)
Dados ambientais e certificações
Classe de Proteção IP54
Faixa de Temperatura de Armazenamento –20 °C a 70 °C (–4 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Umidade de operação e armazenamento De 0% a 90% recomendável
Geral
Anotações Etiquetas de imagem, comentários e coordenadas GPS
Dimensões da bateria 85 mm × 77 mm (RRC2054)
Luzes de Trabalho 2 modos: Liga/Desliga

Acessórios

  1. Alça de pescoço (T131758ACC)

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais de suporte da Si2-Series, acesse Support.FLIR.com

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Si2-LD BR

Brochure

Guia de Imagens Acústicas FLIR

User Manual

Manual do utilizador FLIR Si2-Series

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR Si2-LD Datasheet

Application Story

FLIR Si2 Acoustic Imaging Application Story - Driving Down Rising Energy Bills

User Manual

FLIR Si2-Series User Manual

Warranty

FLIR Solutions Acoustic Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Acoustic Imaging Guidebook

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Refrigeration - A50/A70 Smart Sensor, Si2-LD, Si2-PD, Si2-Pro

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.