Flir Si2-Pro™

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de descarga parcial, vazamento pressurizado e falha mecânica

O Flir Si2-Pro ajuda você a reduzir significativamente os custos associados a problemas mecânicos de rolamentos e descarga parcial em equipamentos elétricos. Também permite reduzir drasticamente os vazamentos em suas instalações, reduzindo as despesas relacionadas a vazamentos de ar comprimido e gás. Com a série Si2, você terá o melhor desempenho, suporte a decisões, gestão de frota e integração de dados empresariais.

Para necessidades especializadas, você pode escolher entre modelos adicionais: opte pela Si2-LD para aplicações avançadas de detecção de vazamentos e de falhas mecânicas ou selecione a Si2-PD para suas aplicações de concessionárias de energia elétrica. Explore esses modelos na seção de produtos relacionados abaixo e encontre a solução perfeita para suas necessidades.

Visão clara, soluções eficientes
Detecte, localize e meça com precisão vazamentos de ar comprimido e de gás, além de descargas parciais. Identifique e quantifique questões menores e elusivas a até 200 m (656 pés) de distância, aumentando a eficiência operacional e garantindo a segurança.
Economize em reparos dispendiosos, reduza o tempo de inatividade e aumente a eficiência da manutenção identificando defeitos de rolamentos antes que causem falha no equipamento.
Garanta o uso e a manutenção ideais de equipamentos em ambientes industriais de grande escala, com gerenciamento de frota, integração de dados na nuvem e atualizações de software OTA. Combine imagens acústicas e térmicas no mesmo relatório.

Especificações

Destacado
Medição acústica 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Avaliação da gravidade Avaliação automática de gravidade com base em IA, incluindo ações recomendadas na câmera integrada
Distância De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Taxa de vazamento 0,0032 l/min de 2,5 m (8,2 pés), 0,0044 l/min de 6 m (19,6 pés)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Atualização sem fio automática Over The Air (OTA) ou via conexão USB
Campo de visão (FOV) °Diagonal de 75
Resolução da imagem de vídeo 1280 × 720
Taxa de Quadros do Vídeo Câmera: 60 fps/Imagem acústica: 30 fps/Tela: 70 fps
Zoom Zoom digital 8x
Medição e análise
Avaliação da gravidade Avaliação automática de gravidade com base em IA, incluindo ações recomendadas na câmera integrada
Detecta os Seguintes Gases Detecta todos os gases, desde que estejam sob pressão suficiente. Quantifica os custos de taxa de vazamento para ar comprimido, amônia, argônio, CO₂, hélio, hidrogênio, metano, gás natural e nitrogênio.
Detection Threshold 20 kHz: -15 dB SPL
35 kHz: 4 dB SPL
50 kHz: 10 dB SPL
80 kHz: 36 dB SPL
100 kHz: 51 dB SPL
Detecção de descarga Detecção de falhas mecânicas
Distância De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Largura de Banda 2 kHz a 130 kHz
Medição acústica 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Taxa de vazamento 0,0032 l/min de 2,5 m (8,2 pés), 0,0044 l/min de 6 m (19,6 pés)
Interface do usuário
Display Tamanho: 5 pol
Tela sensível ao toque resistiva de 1280 × 720, TFT LCD, MIPI DSI
Potência
Bateria Bateria recarregável de íons de lítio (RRC 2054): 14,4 V CC, 3,45 Ah, 49,68 Wh
Saída máxima: 16,8 V CC, 5 A
Carregador de Bateria Entrada: 19 a 26 V CC, 2,8 A
Saída máx.: 17,4 V CC, 4,8 A
Peso da bateria ~ 0,25 kg
Tensão de entrada nominal Tensão de entrada nominal: 12 V CC
Entrada máx.: 17 V CC, 3,3 A (limitada)
Dados ambientais e certificações
Classe de Proteção IP54
Faixa de Temperatura de Armazenamento –20 °C a 70 °C (–4 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Umidade de operação e armazenamento De 0% a 90% recomendável
Geral
Anotações Etiquetas de imagem, comentários e coordenadas GPS
Dimensões da bateria 85 mm × 77 mm (RRC2054)
Luzes de Trabalho 2 modos: Liga/Desliga

Acessórios

  1. Alça de pescoço (T131758ACC)

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais de suporte da Si2-Series, acesse Support.FLIR.com

Datasheet

FLIR Si2-Pro Datasheet

User Manual

FLIR Si2-Series User Manual

Warranty

FLIR Solutions Acoustic Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Acoustic Imaging Guidebook

Application Story

FLIR Si2 Acoustic Imaging Application Story - Driving Down Rising Energy Bills

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Refrigeration - A50/A70 Smart Sensor, Si2-LD, Si2-PD, Si2-Pro

Application Story

Leak Detection in Compressed Air Systems: Air Power East Case Study

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.