Si2a-Pro

Câmera de imagem acústica de montagem fixa para detecção de descarga parcial e detecção de vazamento pressurizado

Product Variations

Continuous Fault Detection. Clearer Insight.

O Flir Si2a-Pro mantém uma escuta constante de seus ativos mais críticos, detectando, localizando e avaliando descarga parcial e vazamentos de gás pressurizado precocemente, a até 200 m (656 pés) de distância, para que você possa manter as equipes fora de áreas perigosas e evitar que falhas se transformem em interrupções, incidentes ou tempo de inatividade dispendioso. A detecção e análise aprimoradas por IA transformam sinais complexos em informações claras e acionáveis com intervenção mínima, enquanto seu design com IP66-rated e montagem VESA simplifica a instalação permanente em ambientes adversos e facilita a integração em seus sistemas de dados mais amplos, para que seu painel de distribuição, subestações e GIS permaneçam mais seguros, mais fortes e continuamente operacionais.

O monitoramento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, detecta até mesmo vazamentos pequenos e intermitentes de ar comprimido e gás pressurizado e descargas parciais (DP) que as inspeções periódicas podem deixar passar, ajudando a reduzir o desperdício de energia, os custos operacionais e o tempo de inatividade não planejado.
A detecção aprimorada por IA localiza e quantifica automaticamente falhas a até 200 m (656 pés) de distância, fornecendo tamanho estimado do vazamento, análise de gravidade e custo anual para que as equipes de manutenção possam priorizar os problemas mais importantes.
Com proteção IP66, montagem VESA e conectividade pronta para empresas, o Si2a-Pro foi projetado para monitoramento permanente em ambientes industriais adversos e integração direta com SCADA, alarmes e sistemas de monitoramento de condições mais amplos.

Especificações

Destacado
Medição acústica 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Avaliação da gravidade Avaliação automática de severidade com base em IA, incluindo ações recomendadas
Distância De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Taxa de vazamento Reconhecimento automático de vazamentos, incluindo tamanho estimado do vazamento e custo anual
0,0032 l/min de 2,5 m, 0,0044 l/min de 6 m
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) Diagonal de 75°
Câmera Digital Cor de 12 MP
Resolução da imagem de vídeo Streaming de 960 × 540;
proporção de imagem de 16:9
Taxa de Quadros do Vídeo Streaming: 15 fps;
Instantâneos: 30 fps
Medição e análise
Able to Quantify Detecta todos os gases, desde que estejam sob pressão suficiente. Quantifica os custos de taxa de vazamento para ar comprimido, amônia, argônio, dióxido de carbono, hélio, hidrogênio, metano, gás natural e nitrogênio. Descarga de superfície ou interna, Corona positivo e negativo, Corona negativo, Descarga flutuante
Avaliação da gravidade Avaliação automática de severidade com base em IA, incluindo ações recomendadas
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB
Detecção de descarga Descarga de superfície ou interna, Corona positivo e negativo, Corona negativo, Descarga flutuante
Distância De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Largura de Banda 2 kHz a 130 kHz
Medição acústica 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Taxa de vazamento Reconhecimento automático de vazamentos, incluindo tamanho estimado do vazamento e custo anual
0,0032 l/min de 2,5 m, 0,0044 l/min de 6 m

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Si2a-Pro BR

Datasheet

FLIR Si2a-Pro Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.