Produto descontinuado

FLIR T620bx

Câmera Termográfica para Manutenção Preditiva

A inteligente e eficiente FLIR T620bx é a ferramenta que os inspetores de construção e profissionais de HVAC/R precisam para descobrir falhas ocultas no isolamento, vazamentos em telhados, condensadores obstruídos e muito mais. A T620bx combina uma interface de usuário intuitiva e a conectividade Wi-Fi com a qualidade de imagem superior da resolução de infravermelho de 172.800 (480 × 360) pixels para oferecer uma ferramenta flexível completa para diagnósticos de construções e HVAC/R.

Imagem Térmica Portátil Superior
O bloco óptico da T620bx gira 120° para facilitar a focalização, enquanto a auto-orientação mantém a tela sempre fácil de ler.
Desde a tela sensível ao toque, até as anotações no GPS/bússola e o desenho na tela, a T620bx dispõe de recursos para melhorar a eficiência e aumentar a produtividade.
Conecte, por Wi-Fi, ao FLIR Tools Mobile para analisar e compartilhar imagens ou transmitir dados de teste e medição para a câmera por meio do METERLiNK®.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK a +30 °C (+86 °F)
Precisão ±2 °C (±3.6 °F) ou 2%, o que for maior, a 25 °C (77 °F), nominal.
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Display Tela sensível ao toque incorporada, LCD widescreen de 4,3 pol., 800 × 480 pixels
Mídia de Armazenamento Cartão de memória SD removível
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Contínuo, baseado no histograma
Ajuste Manual da Imagem Base linear; possível ajustar o nível/amplitude/ máx./mín.
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem infravermelha
Aprimoramento de imagem digital Redução de ruído digital adaptável
Atualização do software da câmera Use o software para PC FLIR Tools
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Comprimento Focal 13 mm (0.52 in.)
Câmera Digital Integrada 5 Mpixels com luz de LED (foto como imagem separada)
Descrição da imagem Adicionar pequena observação (armazenada na etiqueta EXIF de JPEG)
Desenho Desenhe em fotos térmicas/digitais ou adicione marcações predefinidas
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 143 × 195 × 95 mm (5.6 × 7.7 × 3.7 in.)
Distância Focal Mínima 0,15 m (0.49 ft.)
Faixa Espectral 7,5-14 µm
Foco Automático (uma tomada) ou manual
FOV da Câmera Digital Adapta-se à lente de IV
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico MPEG-4 com Wi-Fi Vídeo colorido descompactado usando USB
Gravação de Vídeo Visual MPEG-4 para cartão de memória
Identificação da Lente Automática
Imagem de Infravermelho Imagem infravermelha totalmente colorida
Imagem Visual Imagem visual totalmente colorida
Laser Ativado por botão específico
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
Modo FLIR Screen-EST Yes
Número f 1,0
Orientação Automática Paisagem ou retrato automático
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Área de infravermelho redimensionável e movível na imagem visual
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1,30 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK a +30 °C (+86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico MPEG-4 com Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Totalmente dinâmico para um computador por meio de USB ou para dispositivos móveis com Wi-Fi.
Streaming de Vídeo Visual MPEG-4 com Wi-Fi Vídeo colorido descompactado usando USB
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Tipo de Display Tela sensível ao toque capacitativa
UltraMax Sim
Zoom Digital Contínuo de 1-4×
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Acima/abaixo/intervalo
Alarme de Funções de Medição Alarmes audíveis/visuais (acima/abaixo) em qualquer função de medição selecionada
Comandos de Configuração Configurar predefinições do usuário, Opções de salvamento, Botão programável, Opções de redefinição, Configurar câmera, Wi-Fi, GPS e bússola, Bluetooth, Idioma, Hora e unidades, Informações da câmera
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada nas entradas da transmissão e temperatura de janela
Correções de Medição Emissividade, temperatura refletida, umidade relativa, temperatura atmosférica, distância do objeto, compensação de janela de infravermelho externa
Diferença de Temperatura Delta de temperatura entre as funções de medição ou a temperatura referencial
Faixa de Temperatura de Objetos -40°F a +302°F (-40°C a +150°C) +212°F a +1202°F (+100°C a +650°C)
Fotômetro 10,0
Média de amostragem no modo Screen-EST
Precisão ±2 °C (±3.6 °F) ou 2%, o que for maior, a 25 °C (77 °F), nominal.
Precisão [variação] no modo Screen-EST
Predefinições de Medição Sem medição, Ponto central, Ponto quente, Ponto frio, Predefinição do usuário 1, Predefinição do usuário 2
Temperatura Referencial Defina manualmente utilizando a diferença de temperatura
Área 5 + 5 áreas (caixas ou círculos) com máx./mín./média (em análise pós-aquisição)
Interface do usuário
Display Tela sensível ao toque incorporada, LCD widescreen de 4,3 pol., 800 × 480 pixels
Geração de Relatório Relatório Instantâneo (arquivo *.pdf) na câmera Software de PC separado com extensa geração de relatórios
Texto Adicionar tabela. Escolha entre modelos predefinidos ou crie seu próprio em FLIR Tools
Voz 60 segundos (via Bluetooth) armazenada com a imagem
Comunicação e armazenamento de dados
Antena Interno
Armazenamento de Imagem JPEG padrão, incluindo dados de fotos e de medição digitais, no cartão de memória
Cartão SD Um slot para cartões de memória SD removíveis
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição inclusos
Formatos de Arquivo – Visual JPEG padrão, automaticamente associado com imagem térmica correspondente
Interface USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, Saída de Vídeo Digital
Lapso de tempo De 15 segundos a 24 horas
METERLiNK Conexão sem fio (Bluetooth) para: medidores FLIR com METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Faixa de frequência: 2402-2480 MHz
Modo de Armazenamento de Imagem Armazenamento simultâneo de foto termográfica e digital no mesmo arquivo JPEG. Opcional para armazenar foto digital como arquivo JPEG separado.
Mídia de Armazenamento Cartão de memória SD removível
Saída de Vídeo Saída de vídeo digital (DVI)
Tipo de Conector de Vídeo Compatível com HDMI
USB SB-A: Conectar dispositivo USB externo USB Mini-B: Transferência de dados de e para computadores/vídeo colorido descompactado
USB – Padrão USB 2.0 de alta velocidade
Wi-Fi Padrão: 802.11 b/g Faixa de frequência: 2412-2462 MHz Potência máx. de saída: 15 dBm
Potência
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA, 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para 2 baterias
Temperatura de Carregamento +32°F a +113°F (0°C a +45°C)
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 90% da capacidade, status do carregamento indicado por LEDs
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (+68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Classificação do Laser Classe 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (rádio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Imunidade) EN 61000-6-3 (Emissão) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissão) ICES-003
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +158°F (-40°C a +70°C)
Faixa de Temperatura Operacional +5°F a +122°F (-15°C a +50°C)
Montagem em Tripé UNC ¼ pol. - 20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tabela de Emissividade Tabela de emissividade de materiais predefinidos
Tipo de Laser Laser diodo AlGaInP semicondutor, 1 mW, 635 nm (vermelho)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa de +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F)/2 ciclos
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Bússola Direção da câmera automaticamente adicionada a todas as imagens paradas
GPS [bússola] Dados de localização automaticamente adicionados a todas as imagens paradas a partir de um GPS integrado
Material da estrutura Magnésio
Peso 1,3 kg (2.87 lb.)
Tamanho da Embalagem 495 x 192 x 370 mm (19,49 x 7,56 x 14,57 pol.)

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T198498)

Recursos e suporte

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.