Discontinued

FLIR T630sc

Câmera Termográfica Portátil

A FLIR T630sc foi projetada para o especialista que exige o mais alto desempenho e a tecnologia mais atual disponível. A câmera vem com recursos como o Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), aprimoramento de imagem UltraMax™, rotação da imagem automática, anotação na imagem e foco automático. Ela combina excelente ergonomia e flexibilidade repleta de recursos com a qualidade de imagem superior de 640 x 480 pixels de resolução de infravermelho. Alta precisão (±2 °C) e sensibilidade em conjunto com opções de transmissão tornam a FLIR T630sc muito adequada para a pesquisa e desenvolvimento avançados.

Qualidade de Imagem Excepcional para Estudos Termográficos e Medições de Temperatura
Equipada com um detector microbolômetro não refrigerado que produz imagens térmicas com 640 × 480 pixels.
Apresenta imagens nítidas, vivas e leva a interatividade e o conforto do usuário a um novo patamar.
Permite streaming de vídeo totalmente dinâmico para um computador por meio de USB ou para dispositivos móveis com Wi-Fi.

Especificações

Highlighted
Resolução do Detector 640 x 480
Resolução de IV 640 x 480
Resolução 640 x 480
Pitch do Detector 17 µm
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado
Número f da Câmera f/1.0, Lentes Integradas de 18 mm (25 °)
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <40 mK
Taxa de Quadros 30 Hz
Foco Contínuo Automático ou Manual (Motorizado e Tátil)
Geração de imagem e óptica
Anotações de imagem 60 Seg de Voz, Texto, 4 Marcadores, Desenho
Análises de Imagem Fotômetros, Áreas, Detecção Automática de Quente/Frio, Diferença de Temperatura, Isotérmicos, Alarmes
Aprimoramento de Imagem UltraMax Aumenta a Quantidade de Pixels até 4x Via Software
Aprimoramento MSX – Picture-in-Picture Adiciona Detalhe Visível às Térmicas/P-i-P se Sobrepõe à Térmica na Imagem de Luz Visível
Campo de visão (FOV) 15° x 11°
Constante de Tempo <8 ms
Display da Câmera Tela Sensível ao Toque/LCD de 4,3 pol. (800 x 480) Visor LCD (800 x 480)
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 7,5 – 14 µm
Foco Contínuo Automático ou Manual (Motorizado e Tátil)
Imagem de Luz Visível 5,0 Megapixels a partir da Câmera de Luz Visível Integrada
Lentes Disponíveis 15°
Lentes/Microscópios de Close-up Close-up (25 µm), (50 µm), (100 µm)
NETD <40 mK
Número f da Câmera f/1.0, Lentes Integradas de 18 mm (25 °)
Orientação Automática Mantém os Dados de Temperatura na Tela Verticalmente na Posição Retrato ou Paisagem
Pitch do Detector 17 µm
Resolução 640 x 480
Resolução de IV 640 x 480
Resolução do Detector 640 x 480
Streaming de Dados Digitais Radiométrico em Tempo Real = USB para PC, Não Radiométrico em Tempo Real = MPEG via USB para PC
Taxa de Quadros 30 Hz
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado
Vídeo HD NA
Medição e análise
Choque/Vibração 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Histograma, DDE
Faixa de Temperatura de Objetos De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)/de +100 °C a 650 °C (de +212 °F a 1202 °F)
Precisão ±2 °C (±3.6 °F) ou 2%, o que for maior, a 25 °C (77 °F), Nominal
Comunicação e armazenamento de dados
Vídeo Analógico DVI sobre HDMI
Geral
Peso [com bateria] 1,3 kg (2.87 lb)
Tamanho (C x L x A) 143 × 195 × 95 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in)
Tamanho da Embalagem 495 x 192 x 370 mm (19,49 x 7,56 x 14,57 pol.)
Potência
Alimentação Externa Adaptador de CA 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um Veículo
Sistema de Bateria Íon-Lítio, 4 Horas de Operação
Dados ambientais e certificações
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
Faixa de Temperatura Operacional 5°F a 122°F (-15°C a 50°C)
Montagem 1/4"-20

Accessories

  1. Tripod Adapter (T198498)

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.