Extech TM500

12-Channel Datalogging Thermometer

The TM500 is a 12-Channel Datalogging Thermometer. This Datalogging Thermometer features 6 Thermocouple Types (J, K, E, T, R, S). Displays CH1 to CH8 or CH9 to CH12 on screen, data can be recorded from all 12 channels simultaneously onto an SD card in Excel format for further analysis. Complete with 8 AA batteries, 12 general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Memória Datalog readings on SD card (included)
Precisão básica da temperatura (tipo E) -148 to 1652 °F (-100 to 900 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo J) -148 to 2102 °F (-100 to 1150 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0.1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo S) 0.1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo T) 0.1°/1°
Resolução máx. da temperatura (tipo E) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo J) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo R) 32 to 3092 °F (0 to 1700 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo S) 32 to 2732 °F (0 to 1500 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo T) -148 to 752 °F (-100 to 400 °C)
Temperatura (tipo J) 0.1°/1°
Temperatura (Tipo N) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Temperatura (Tipo S) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
Temperatura (Tipo T) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
Temperatura [IV] ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Temperatura [Tipo K] 0.1°/1°
Detalhes adicionais
Certificações TM500-NIST_S: CE, NIST
TM500_S: CE
Dimensões 8.9 × 4.9 × 2.5" (225 × 125 × 64mm)
Garantia 2 years
Peso 2.1lbs (944g)
Potência 8 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech TM500 BR

User Manual

Extech TM500 User Manual GB

User Manual

Extech TM500 User Manual

Datasheet

Extech TM500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.