Produto descontinuado

USS Edge Appliance (POE)

Dispositivo de Vídeo IP Compacto com PoE Integrado

O FLIR USS Edge Appliance POE é um dispositivo de vídeo compacto, ideal para implementações em segurança móvel, incluindo transportes coletivos, aplicações navais e centros de comando móveis. Equipado com um switch PoE de oito portas, até 16 TB de armazenamento de vídeo e instalador integrado para o FLIR UVMS* ou software de terceiros para facilitar a instalação e configuração. O USS Edge Appliance POE é uma solução empresarial que pode ser usada como VMS independente ou para ampliar os sistemas de segurança a vários locais.

*O software de gerenciamento de vídeo é vendido separadamente. Acesse https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ para conhecer as opções disponíveis.

Estenda facilmente o seu sistema de segurança de vídeo para vários locais.
O USS Edge Appliance POE opera de forma eficiente e contribui para o seu resultado financeiro.
Concebido para operar em ecossistemas de segurança complexos.

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações UL, CE, FCC, LVD
Dados ambientais
Temperatura Operacional 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Geral
Consumo de Energia 80W min, 200W max, POE Power 120W
Dimensões 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Fator de Forma Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Fonte de Alimentação 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
Garantia 3 years
Memória 8GB DDR4
Monitoramento USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Peso Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Processador USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Integração do sistema
E/S de Alarme 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Porta USB 2 x USB 3.0, 1x eSata
Rede Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
Áudio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
Vídeo e gravação
Armazenamento do Disco Rígido USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA
Disco Rígido 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
Gravação USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps

Recursos e suporte

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Quick Start Guide

Flir Meridian - USS Edge PoE Appliance Quick Install Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.

Carrinho de Compras

Added to cart