Extech VB450

Medidor de vibração

O VB450 é um conveniente medidor de vibração de tamanho compacto que mede os níveis de vibração em máquinas industriais. O desalinhamento, o baixo equilíbrio, os comprometimentos estruturais e outros fatores podem causar aumentos indesejados de vibração. O VB450 apresenta uma ampla faixa de frequência de 10 Hz a 1.500 Hz e fornece medição de deslocamento, velocidade e aceleração. Completo com sensor remoto, montagem magnética, pilha de 9 V, pulseira e estojo flexível.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech VB450

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech VB450 User Manual

Datasheet

Extech VB450 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.