Novo

VP54

Detector de tensão sem contato com classificação CAT IV, alarme triplo e lanterna

Principais aplicações
  1. Inspeção de Componentes Elétricos Residenciais
  2. Inspeção de componentes elétricos
  3. Inspeção elétrica industrial

O Flir VP54 é um detector de tensão sem contato robusto, com classificação CAT IV, projetado para testes elétricos confiáveis e cotidianos. Equipado com iluminação LED brilhante e vários tipos de alerta, incluindo alarmes visuais, vibratórios e sonoros, ele torna a identificação de tensão ao vivo rápida e intuitiva em qualquer ambiente. Use o VP54 para verificar circuitos energizados antes de iniciar o trabalho, detectar tensão através de isolamento, localizar fios energizados em painéis, interruptores e tomadas ou rastrear circuitos com confiança. Construído com um design ergonômico e testado contra quedas, é uma ferramenta confiável para profissionais que trabalham em aplicações residenciais, comerciais e industriais.

Verify Voltage Safely with the VP54 Triple Alarm CAT IV Non-Contact Voltage Detector with Flashlight

Alarmes visuais, sonoros e vibratórios fornecem alertas claros de tensão, mesmo em áreas escuras ou ruidosas.
Veja a área alvo claramente em condições de iluminação ruim
Diferencie com precisão fios energizados de neutros ou aterramentos em tomadas

Especificações

Destacado
Notificação de Alarme Som, LED intermitente, Vibração
Lanterna Sim
Luz da Ponta Sim
Teste de queda 3 m (9,8 pés)
Classificação de Categoria CAT IV-1.000 V
Certificações CE, ETL
Garantia Limitada de 3 anos
Medição e análise
Classificação de Categoria CAT IV-1.000 V
Faixa de Frequência 45 a 65 Hz
Modo de Alta Sensibilidade 24 a 1.000 V CA (padrão, luz verde contínua)
Tensão de CA 24 a 1.000 V CA (padrão, luz verde contínua)
90 a 1.000 V CA (padrão, luz verde contínua)
190 a 1.000 V CA (padrão, luz verde contínua)
Dados ambientais e certificações
Certificações CE, ETL
Garantia Limitada de 3 anos
Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Temperatura Operacional -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Teste de queda 3 m (9,8 pés)
Geral
Dimensões (C x L x A) 163 × 29,2 × 26,5 mm (6,4 × 1,15 × 1 in)
Lanterna Sim
Luz da Ponta Sim
Notificação de Alarme Som, LED intermitente, Vibração
Potência
Autonomia da Bateria ~5 horas contínuas (lanterna apagada)
Requisitos de Energia 2 × baterias alcalinas AAA

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Flir VP54 BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido do Flir VP54 BR

Datasheet

Ficha técnica do Flir VP54 BR

User Manual

Flir VP54 User Manual

Quick Start Guide

Flir VP54 Quick Start Guide

Datasheet

Flir VP54 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.