Produto descontinuado

FLIR Vulcan 4.5x

Night Vision Riflescope

Available in a wide array of high-performance image intensifiers, the FLIR Vulcan 4.5x riflescope offers impeccable vision downrange in minimal light conditions. Manual focus, gain, windage, and elevation adjustments give the marksman complete control for precise, repeatable shot placement. Included detachable XLR IR illuminator mounts on a built-in tactical rail and enhances image clarity in challenging conditions.

Fine-Tuned Tactical Night Vision
User-modified image focus, gain, windage, elevation, and reticle controls allow minute adjustments for consistent shot placement.
Quick-release Picatinny/Weaver mounting, multicoated optics, and a rugged shock protected housing ensure simple operation and durability.
Included wireless remote control and extra long-range IR illuminator improve device ease-of-use and limited-light performance.

Especificações

Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria ±4 diopter
Alívio Ocular [mm] 45 mm
Ampliação 4.5x
Campo de Visão
Controle de Brilho Automático Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 7 mm
Faixa de Foco 10 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) Gen 3 Alpha (High Performance) MG
Iluminador de Infravermelho Detachable Long Range IR
Interrupção_da Luz Brilhante Yes
Resolução 64-72 lp/mm
Sistema de Lentes F/1.54; 108 mm
Tipo de Fotocátodo GaAs
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°С (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°С (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 60 hours
Desligamento Automático Yes
Fonte de Alimentação CR123 Lithium 3V (1) or AA Alkaline 1.5V (1) or any AA or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 1.2V to 3.2V (1)
Indicador de Bateria Fraca Yes (In FOV)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless
UI-UX
Controle de Ganho Manual Yes
Cor da Retícula Red on Green
Indicador de Infravermelho No
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação 1/2 MOA
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula Mil-dot
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 277 × 99 × 93 mm (10.9×3.9×3.7 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 0.97 kg (2.1 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Battery adapter CR123A 3V / AA 1.5V, Battery, Soft carrying Case, Instruction Manual with Warranty Card, AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Packing Box, Lens Tissue
Acessórios Opcionais Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Extended Rail Adapter #85, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam

Acessórios

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Datasheet

Vulcan 4.5X Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure