Produto descontinuado

FLIR X6800sc MWIR

Câmera MWIR InSb com Desempenho de Alta Velocidade

Product Variations

A FLIR X6800sc é uma câmera MWIR rápida e altamente sensível projetada para cientistas, pesquisadores e engenheiros. Com acionamento avançado e gravação RAM/SSD incorporada, esta câmera oferece uma funcionalidade para parar o movimento em eventos de alta velocidade, tanto no laboratório como no ambiente de teste. A X6800sc tem um detector de antimoneto de índio (InSb) refrigerado da FLIR e captura imagens completas de 640 × 512 a 520 quadros por segundo, ou até 23.077 Hz com exibição em janelas.

Disparo avançado e gravação em RAM/SSD na câmera
Salvar dados na memória RAM da câmera ou na unidade de estado sólido (SSD) removível. Transmita por streaming dados de 14 bits em alta velocidade simultaneamente.
Inclui uma roda de filtro motorizada de quatro posições e de fácil acesso que permite trocar os filtros em qualquer ambiente e inclui o reconhecimento automático do filtro.
Máxima versatilidade para sincronização e disparo de eventos ou instrumentação externos. Funciona perfeitamente com o FLIR ResearchIR Max ou software de terceiros.

Especificações

Destacado
Resolução 640 × 512
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Tipo de Detector FLIR indium antimonide (InSb)
Número f da Câmera X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Faixa Dinâmica 14-bit
NETD <20 mK (typical)
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Tempo de Integração 270 ns to ~Full Frame
Faixa de Temperatura Padrão -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtragem 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Foco Manual
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame
SSD (non-volatile): includes 512GB compatible with >4 TB
Carimbo de Data/Hora da Imagem Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Clock de Pixel 355 MHz
Faixa Dinâmica 14-bit
Faixa Espectral X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Filtragem 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Foco Manual
Interface da Lente FLIR FPO (4-tab bayonet)
Lentes Disponíveis X6800sc, X6802sc: 25 mm, 50 mm, 100 mm
X6801sc, X6803sc: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up X6800sc, X6802sc: No microscopes available
X6801sc, X6803sc: 1x, 3x
Modos de Janela Secundária Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Modos de Leitura Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Modos de Vídeo X6800sc, X6803sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz
X6801sc, X6802sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
NETD <20 mK (typical)
Número f da Câmera X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Operacionalidade ≥99.8% (≥99.95% typical)
Paleta Selectable 8-bit
Pitch do Detector 25 µm
Refrigeração do Sensor Closed cycle rotary
Resolução 640 × 512
Sobreposição Customizable
Streaming de Dados Radiométricos Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Tempo de Integração 270 ns to ~Full Frame
Tipo de Detector FLIR indium antimonide (InSb)
Tipo de Leitura Snapshot
Vídeo Padrão HDMI
Zoom Digital 1x, 4x, 4:3
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Yes
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Faixa de Temperatura Padrão -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Precisão ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GigE, USB, RS-232, Camera Link (Genicam supported over GigE)
Modos de Sincronização X6800sc: Sync-in, Sync-out
X6801sc, X6802sc, X6803sc: Sync In, Sync Out, Trigger In
Geral
Peso (sem lente e com alça) 6.35 kg (14 lbs)
Peso [sem lente] 6.35 kg (14 lbs)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Potência
Potência 24 VDC (<50 W steady state)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Montagem 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

x6800_MWIR_datasheet

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.

Carrinho de Compras

Added to cart