Produto descontinuado

FLIR X6900sc MWIR

Câmera MWIR InSb de Alto Desempenho

A FLIR X6900sc é uma câmera MWIR extraordinariamente rápida e altamente sensível projetada para cientistas, pesquisadores e engenheiros. Com disparo avançado, gravação em RAM/SSD na câmera e uma roda de filtro motorizada de quatro posições, esta câmera oferece a funcionalidade de parar o movimento em eventos de alta velocidade, seja no laboratório ou no ambiente de teste

A Câmera de IV com Resolução de 640 x 512 Mais Rápida do Mundo
Captura imagens de 640 x 512 a 1.000 quadros por segundo, o que a torna a câmera termográfica mais rápida do mundo com resolução total disponível comercialmente
Salve até 26.000 quadros de dados de resolução total na RAM da câmera com a garantia de nenhuma perda de quadro.
Inclui uma roda de filtro motorizada de quatro posições e de fácil acesso que permite trocar os filtros em qualquer ambiente e inclui o reconhecimento automático do filtro.

Especificações

Destacado
Resolução 640 × 512
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera f/2.5
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <20 mK (típico)
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 1004 Hz
Tempo de Integração 270 ns para quadro completo, aprox.
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscópios
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45 °C a 600 °C / 113 °F a 1.112 °F (ND1); 250 °C a 2.000 °C / 482 °F a 3.632 °F (ND2); 500 °C a 3.000 °C / 932 °F a 5.432 °F (ND3)
Filtragem Roda de filtro motorizada de 4 posições, filtros padrão de 1 polegada
Foco Manual
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera RAM (volátil): 16 GB, até 26.000 quadros completos [BR] SSD (não volátil): inclui 512 GB compatíveis com >4 TB
Carimbo de Data/Hora da Imagem Marcação de data/hora precisa interna. Decodificador IRIG-B AM, TSPI precisa
Clock de Pixel 355 MHz
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Filtragem Roda de filtro motorizada de 4 posições, filtros padrão de 1 polegada
Foco Manual
Interface da Lente FLIR FPO (baioneta de 4 abas)
Lentes Disponíveis 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm e 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up 1x, 3x
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 32 × 4 (disposição de 32 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração assíncrona durante a leitura, integração assíncrona depois da leitura
Modos de Vídeo HD: 720p/50/59,9 Hz, 1080p/25/29,9 Hz, SD: NTSC, PAL
NETD <20 mK (típico)
Número f da Câmera f/2.5
Operacionalidade ≥99,8% (≥99,95% típica)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 25 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 × 512
Sobreposição Personalizável
Streaming de Dados Radiométricos Ethernet Gigabit Simultânea (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP)
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 1004 Hz
Tempo de Integração 270 ns para quadro completo, aprox.
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Tipo de Leitura Instantâneo
Vídeo Padrão HDMI, SDI, NTSC, PAL
Zoom Digital 1x, 4x, 4:3
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, ROI, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45 °C a 600 °C / 113 °F a 1.112 °F (ND1); 250 °C a 2.000 °C / 482 °F a 3.632 °F (ND2); 500 °C a 3.000 °C / 932 °F a 5.432 °F (ND3)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscópios
Precisão Precisão ≤100 °C (≤212 °F) ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F normalmente); >100 °C ±2% da leitura (±1% normalmente)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (Protocolo GenCam compatível em GigE ou CXP)
Modos de Sincronização Sincronização, Dessincronização, Acionamento
Geral
Peso [sem lente] 6,35 kg (14 lbs)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 249 x 157 x 147 mm (9,8 x 6,2 x 5,8 pol.)
Potência
Potência 24 V CC (estado estável <50 W)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 x ¼ pol. -20, 1 x 3/8 pol. -16, 4 x #10 -24, Lado: 3x ¼ pol. -20 (cada lado)
Zonas de Detecção 40 g, 11 mseg ½ pulso senoidal/4,3 g RMS vibração aleatória, todos os 3 eixos

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

X6900sc Datasheet

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.