Produto descontinuado

FLIR X8500sc MWIR

Câmera MWIR InSb de Alta Velocidade

A FLIR X8500sc é uma câmera MWIR altamente sensível, de alta velocidade e alta definição, projetada para cientistas, pesquisadores e engenheiros. Ela tem todos os recursos necessários para pesquisa e ciência: de gravação na RAM/SSD da câmera até uma roda de filtros motorizada de quatro posições. Além disso, combinando a resolução HD com a alta velocidade da taxa de quadros, a X8500sc permite que os pesquisadores enquadrem totalmente a cena e parem o movimento em eventos de alta velocidade, seja no laboratório ou no ambiente de teste.

Velocidade, Sensibilidade e Resolução para Pesquisa e Desenvolvimento e Ciência
Grava até 180 quadros por segundo em resolução de 1280 x 1024 pixels para imagem térmica de alta velocidade em HD real.
Incorpora uma roda de filtro motorizada de quatro posições para a troca do filtro. Adicione filtros frios personalizados para requisitos de filtragem espectral mais adequada.
Transmite dados de 14 bits em alta velocidade para visualização, análise ou gravação. Apresenta opções de disparo ideais para aplicações de alta velocidade e alta sensibilidade.

Especificações

Destacado
Resolução do Detector 1280 x 1024
Resolução 1280 x 1024
Pitch do Detector 12 µm
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm/1,5 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera f/2.5 ou f/4
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <20mK
Sensibilidade Térmica/NETD < 20 mK*
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 180 Hz
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a 572°F (-20°C a 300°C), -4°F a 662°F (-20°C a 350°C), -14°F (-10°C) para microscópio
Faixa Opcional de Temperatura Até 3000 °C (5.432 °F)
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtragem Roda de filtro, filtros de 1 polegada padrão (2 filtros/posição da roda)
Foco Manual
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera RAM (volátil): 16 GB, até 6500 quadros, quadro completo SSD (não volátil): >4 TB
Capacidade do Poço 3 M elétrons/11,5 M elétrons
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do decodificador IRIG-B interno / Marcação de data/hora TSPI precisa
Clock de Pixel 355 MHz
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm/1,5 – 5,0 µm
Filtragem Roda de filtro, filtros de 1 polegada padrão (2 filtros/posição da roda)
Foco Manual
Interface da Lente FLIR HDC (baioneta de 4 abas)
Leitura Instantâneo
Lentes Disponíveis 25 mm, 50 mm, 100 mm
Lentes/Microscópios de Close-up 1x, 3x (3–5 µm)
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 64 x 4 (etapas de 32 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração assíncrona durante a leitura; Integração assíncrona depois da leitura
Modos de Vídeo HDMI/HD-SDI: 720p/25/29.9/50/59,9 Hz, 1080p/25/29,9 Hz Composto: NTSC, PAL
NETD <20mK
Número f da Câmera f/2.5 ou f/4
Operacionalidade > 99,5% (> 99,95% típico)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 12 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo fechado linear
Resolução 1280 x 1024
Resolução do Detector 1280 x 1024
Sensibilidade Térmica/NETD < 20 mK*
Sobreposição Personalizável (IRIG-B, Data, Tempo de Integração, Temperatura Interna, Taxa de Quadros, Modo de Sincronização, Horas do Refrigerador)
Streaming de Dados Radiométricos Ethernet Gigabit Simultânea (GigE Vision®), Camera Link, CoaXPress (CXP)
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 180 Hz
Tempo Mínimo de Integração 270 ns
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Vídeo Padrão HDMI, SDI, NTSC, PAL
Zoom Digital 1x, 4x, 4:3
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Yes
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, ROI, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Faixa de Temperatura Padrão -4°F a 572°F (-20°C a 300°C), -4°F a 662°F (-20°C a 350°C), -14°F (-10°C) para microscópio
Faixa Opcional de Temperatura Até 3000 °C (5.432 °F)
Precisão ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% da leitura (±1% typical)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP)
Modos de Sincronização Genlock, Sincronização, Dessincronização
Geral
Peso (sem lente e com alça) 6,35 kg (14 lbs)
Tamanho [C x L x A ] com a Alça da Lente 249 x 158 x 147 mm (9,8 x 6,2 x 5,8 pol.)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Potência
Potência 24 VDC (<50 W steady state)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -4°F a 122°F (-20°C a 50°C)
Montagem 2 x 1/4-20 orifícios revestidos 1 x 3/8-16 orifícios revestidos 4 x 10-24 orifícios revestidos Lado: 3 x 1/4-20 orifícios revestidos
Zonas de Detecção 40 g, 11 mseg 1/2 pulso senoidal/4,3 g RMS vibração aleatória, todos os 3 eixos

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

X8500sc-MWIR-DATASHEET

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.