FLIR X8500sc SLS
Câmera SLS LWIR HD de Alta Velocidade
A SLS FLIR X8500sc é uma câmera LWIR altamente sensível, de alta definição, projetada para cientistas, pesquisadores e engenheiros. O detector Strained Layer Superlattice (SLS) oferece resolução HD combinada com velocidades de instantâneos mais curtas, faixas de temperatura mais amplas e melhor uniformidade do que as alternativas MWIR ou LWIR atuais. Com disparo avançado e gravação em RAM/SSD na câmera, os pesquisadores podem parar o movimento em eventos de alta velocidade facilmente, seja no laboratório ou no ambiente de teste.
Acessórios
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
Recursos e suporte
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.