Viagens Mais Seguras, Fluxos Mais Suaves

Da detecção de vídeo térmico e controle de semáforos até análises de alta resolução, a FLIR ITS oferece uma variedade de ferramentas que garantem melhor o movimento seguro e eficiente de veículos, ciclistas e pedestres em ambientes urbanos. Já que nossos sensores operam acima do solo, eles também são mais acessíveis que a tecnologia convencional de detecção embutida no solo.

Detecção de veículos

Os sensores de vídeo, térmicos e de radar da FLIR são tecnologias de detecção não intrusivas altamente confiáveis e precisas, projetadas especificamente para controle de semáforos e gerenciamento de tráfego. Ao detectar veículos de forma tão eficiente, os sensores da FLIR permitem o controle inteligente de cruzamentos para oferecer maior segurança, como acontece em inúmeras cidades que já implementaram a tecnologia da FLIR em cruzamentos.

Segurança e mobilidade de pedestres

Os sensores da FLIR permitem a inclusão da movimentação de pedestres nas estratégias de controle de tráfego, e torná-los mais visíveis ao tráfego. Com o controle dinâmico de semáforos e a ativação de sinais de alerta, os operadores podem tornar mais seguros os cruzamentos e travessias de pedestres, ao mesmo tempo que previnem atrasos desnecessários para pedestres e motoristas.

Detecção de bicicletas

Ao analisar assinaturas térmicas, as câmeras termográficas podem efetuar uma distinção confiável entre ciclistas e veículos. Os semáforos podem ser adaptados para conceder ao ciclistas um tempo de sinal verde antes do tráfego de veículos e assim oferecer-lhes mais visibilidade. A detecção de ciclistas fornecerá um tempo adicional da fase verde, permitindo-lhes mais tempo para passar por um cruzamento sem causar atrasos desnecessários.

Análise de dados de alta resolução

Os analíticos térmico e visual da FLIR permite um controle das sinais de trânsito em tempo real ao detectar a presença de veículos, ciclistas e pedestres nos cruzamentos. Isso gera dados de tráfego valiosos, incluindo contagem, ocupação e classificação na faixa de parada e entre cruzamentos. Ao utilizar tecnologia Wi-Fi para monitorar de forma anônima como as pessoas e veículos se movem em cruzamentos, os sensores da FLIR medem tempos de percurso, atrasos e pontos de origem/destino. A FLIR integra os dados de presença e dados de fluxo de tráfego em uma única plataforma na nuvem, resultando em dados de cruzamentos de alta resolução e alta qualidade.

Detectores e sensores FLIR para controle de sinais de trânsito

TrafiOne

TrafiOne

Sensor Urbano Inteligente

TrafiSense AI

TrafiSense AI

AI-Powered Thermal Traffic Sensor

TrafiSense Dual AI

TrafiSense Dual AI

Premium Dual Sensor Solution with Embedded AI Deep Learning

Recurso

Baixe o Guia

Obtenha uma visão geral abrangente das soluções de transporte Flir.

Download
Recurso

Baixe a Matriz de Produtos

Visualize e compare soluções interurbanas Flir

Download
Recurso

Baixe a Matriz de Produtos

Visualize e compare soluções urbanas Flir

Download

Do Centro de Descoberta

When Visibility Fails: Why Thermal Cameras Strengthen Intelligent Transportation Systems

Leia mais
Fundamentos

Why is the Method for Object Detection and Classification So Important in AI Cameras and Sensors?

Leia mais
Cenário de caso de uso

Proteção de pedestres, ciclistas e muito mais com sensores térmicos inteligentes

Leia mais
Caso de Aplicação

Como manter túneis noruegueses seguros com detecção automática de incidentes

Leia mais
Fundamentos

A evolução dos cruzamentos: de loops indutivos à inteligência artificial

Leia mais
Escolhendo uma câmera

Maior segurança e eficiência nos cruzamentos com as soluções ITS da FLIR

Leia mais
Hamburg traffic at an intersection
Caso de Aplicação

Hamburgo utiliza sensores térmicos para melhorar fluxo de tráfego

Leia mais
Webinars gravados

Recorded Webinar : Implementing touch-free thermal technology to detect Pedestrians and Cyclists at Crossings to help decrease the spread of COVID-19

Leia mais