手持式红外热像仪

适用于电工、建筑检查人员和维护专业人员的手持式热像仪

提供应用程序支持的热像仪

iXX 系列

iXX 系列是一类新型的应用程序驱动型热像仪,旨在让检测更快、更简单、更一致——无论您团队的技能水平如何。无论是经验丰富的热像师还是刚接触热成像的技术人员,iXX 热像仪都能简化流程中的每一步:捕获正确的数据、即时共享并将其转化为可操作的见解。

Flir i34/i35 和 i64/i65 基于 Flir ACE 平台构建,可与 Flir 和可信第三方开发者开发的应用程序配合使用——因此,您的热像仪能够随您的检测需求而不断进化。

Top Applications

  • 工业电气检测

  • 建筑诊断和室内空气质量

  • 机械检测

  • 资产可靠性

From $4,999

查看 iXX 系列

T 系列

无论您负责维持工厂的正常运行,还是保证配电网络的供电顺畅,T 系列热像仪都能提供安全检查设备并防止故障所需的灵活性、精度和功能。

Top Applications

  • 工业电气检测

  • 变电站检查

  • 架空线路检查

  • 机械检测

  • 资产可靠性

From $13,499

查看 T 系列

Exx 系列

Exx 系列提供一系列功能齐全的手持式热像仪,可满足各种预算需求,使您的所有检测更加方便。为了让您的流程更加高效,您还可为相机搭配 FlexView® 双视场角镜头,轻松实现从广角扫描到长焦扫描的切换;这套全面的解决方案将大幅减少您的操作困扰、工作量和时间消耗。

Top Applications

  • 工业电气检测

  • 建筑诊断和室内空气质量

  • 机械检测

  • 资产可靠性

From $6,499

查看 Exx 系列

Ex Pro 系列

Ex Pro 系列将改变您的检测方式。Flir 获得专利的 MSX®(多波段动态成像)技术(专利号:CN201380073584.9)支持高达 320 × 240 的热分辨率和生动的热图像,您可以及时找到问题所在,避免其带来高昂代价。

Top Applications

  • 住宅电气检测

  • 液体泄漏检测

  • 机械检测

  • 资产可靠性

From $1,349

查看 Ex Pro 系列

便携式热像仪

Cx 系列

Cx 系列紧凑型热像仪是一款便携式检测工具,非常适合需要方便的热像仪来识别和排查故障的专业人士。您可借助 Flir 获得专利的多波段动态成像技术(MSX®,专利号:CN201380073584.9),通过细节丰富的增强图像快速检测并分析目标设备的热差异,随后将数据自动上传至 Ignite™ 云平台,实现共享、存储、分析和报告生成。

Top Applications

  • 建筑诊断和室内空气质量

  • 住宅电气检测

  • 机械检测

  • 资产可靠性

From $569

查看 Cx 系列

适用于 iOS® 或 Android™ 智能手机的热像仪

Flir One 系列

无论您需要检查配电盘、查找暖通空调 (HVAC) 故障的根源,还是发现隐藏的水渍,Flir ONE 系列红外热像仪都能以需要的精度、分辨率和灵敏度,帮助您快速发现问题并验证维修情况。Flir ONE 系列相机具有独特的图像增强功能,包括 VividIR 和 MSX®(多波段动态成像),可提供行业领先的热成像效果。

Top Applications

  • 住宅电气检测

  • 液体泄漏检测

  • 建筑诊断和室内空气质量

  • 资产可靠性

From $204

查看 FLIR ONE 系列

TG 系列

TG 系列热像仪采用轻量化手持设计,可助力您诊断设备故障、排查潜在失效点。发现问题后,您可拍摄“修复前/修复后”的热成像对比图,直观验证问题已得到解决,以此提升客户满意度。

Top Applications

  • 建筑诊断和室内空气质量

  • 住宅电气检测

  • 机械检测

From $379

查看 TG 系列

Categories listing

@teaser.Title

E98

高级红外热像仪

New
@teaser.Title

i35

提供应用程序支持的热像仪(配备 LTE 功能)

New
@teaser.Title

i65

提供应用程序支持的热像仪(配备 LTE 功能)

@teaser.Title

T530

专业红外热像仪

@teaser.Title

T540

专业红外热像仪

@teaser.Title

T560

专业红外热像仪

@teaser.Title

T840

带有取景器的高性能红外热像仪,适用于户外检测

@teaser.Title

T865

高性能手持式红外热像仪

@teaser.Title

T1010

高清红外热像仪

@teaser.Title

E54

高级红外热像仪

@teaser.Title

T1040

高清红外热像仪

@teaser.Title

E76

高级红外热像仪