便携式热像仪

FB 系列

Flir Cx系列紧凑型热像仪是便携式检测工具,非常适合需要方便的热像仪识别和排除故障的专业人士。借助 Flir 获得专利的 MSX®(多光谱动态成像)增强的丰富细节图像,快速检测和分析目标资产之间的热差,然后将这些数据自动上传到 Flir Ignite 云,以进行共享、存储、分析和报告。

Cx 系列提供从 C3-X 介绍到全新高分辨率 C8 的一系列选项,以及用于危险工业环境的 Cx5,提供易于使用、易于携带的解决方案,旨在以低于 1000 美元的价格满足您的预算需求。

Flir Cx 系列的优势

易于使用的便携式Cx系列相机通过捕获热图像中的隐藏故障来加速您的建筑、机械和电气检测,您可以立即共享、分析和报告。

通过 Flir Cx 系列定期进行热检测,避免代价高昂的停机。用户可快速记录热图像并自动上传至 IgniteNeuc 云,其中高级报告模板无需手动步骤,因此技术人员可以专注于解决问题,而不是文书工作。

状态监控

使用 Cx 系列热像仪定期进行建筑和暖通空调检测,查找隐藏的水损、绝缘空隙、空气泄漏等。Flir 专利的 MSX 成像技术确保您拥有现场诊断问题所需的清晰细节图像。

建筑和暖通空调检查

通过对电动汽车、机械系统等进行高达 40% 的高效检测,降低人工成本。互联的工作流程有助于团队更快地识别故障并更快地采取行动,从而减少计划外维修。 

车辆检测
状态监控
建筑和暖通空调检查
车辆检测

Flir MSX 多光谱动态成像

MSX® 是一项获得专利的 Flir 成像技术,通过将可见光光谱和热光谱相结合,生成细节丰富的热图像。

这项创新技术基于 Flir 独特的板载处理器,使用内部数码相机实时增强热图像。MSX利用高对比度骨骼化可见光图像将场景的主要方面浮雕到全分辨率红外图像上面。

上传、编辑、共享和报告

Flir Cx 系列相机通过 Flir Ignite 提供自动图像上传功能,因此您可以立即共享图像、编辑图像或创建专业报告。在现场分析热图像,并将文件移动到自定义文件夹中以保持井然有序,然后使用密码保护的链接与同事和客户共享结果。您甚至可以将文件同步到您的计算机,以便进一步分析,并使用 Ignite 的集成报告工具生成详细报告。

使用 Cx5 安全检测

Cx5 允许用户在安全距离内调查潜在问题,无需在因气体、蒸汽或灰尘而被视为危险的区域获得热作业许可证。它符合呼吸受限和防尘标准。

我应该选择哪款相机?

C3-X

C3-X

  • 128 × 96 热分辨率
  • 测量温度高达 300°C
  • 自动电平/跨度
查看产品

红外分辨率

128×96像素

热灵敏度/NETD

<70 mK

精度

0至100℃:±3℃;100至300℃: ±3% [环境温度15至35℃且目标温度高于0℃]

C5

C5

  • 160 × 120 热分辨率
  • 测量温度高达 400°C
  • 单触式电平/跨度可调对比度
查看产品

精度

环境温度15至35℃且目标温度高于0℃、在0至100℃范围内:±3℃环境温度15至35℃且目标温度在100至400℃范围内:±3%

数码相机

5 MP

图像模式

红外图像,可见光图像,MSX(将可见光图像细节叠加在红外图像上),画中画(在可见光图像上显示缩小的红外图像)

C8

C8

  • 320 × 240 热分辨率
  • 测量温度高达 450°C
  • 单触式电平/跨度可调对比度
查看产品

红外分辨率

320 × 240 像素

热灵敏度/NETD

<50 mK

精度

以下条件下的精度:环境温度为 15°C 至 35°C 而物体温度大于 0°C 时:0°C 至 100°C:±2°C
• 100°C 至 450°C:±2%

Cx5

Cx5

  • Flir C5 功能 + ATEX 外壳
  • 160 × 120,最高温度 400°C
  • 单触式电平/跨度可调对比度
查看产品

精度

数码相机

5 MP

图像模式

红外图像、可见光图像、MSX(将可见光图像细节叠加在红外图像上)、画中画(在可见光图像上叠加红外区域)

红外分辨率

128×96像素

精度

环境温度15至35℃且目标温度高于0℃、在0至100℃范围内:±3℃环境温度15至35℃且目标温度在100至400℃范围内:±3%

红外分辨率

320 × 240 像素

精度

热灵敏度/NETD

<70 mK

数码相机

5 MP

热灵敏度/NETD

<50 mK

数码相机

5 MP

精度

0至100℃:±3℃;100至300℃: ±3% [环境温度15至35℃且目标温度高于0℃]

图像模式

红外图像,可见光图像,MSX(将可见光图像细节叠加在红外图像上),画中画(在可见光图像上显示缩小的红外图像)

精度

以下条件下的精度:环境温度为 15°C 至 35°C 而物体温度大于 0°C 时:0°C 至 100°C:±2°C
• 100°C 至 450°C:±2%

图像模式

红外图像、可见光图像、MSX(将可见光图像细节叠加在红外图像上)、画中画(在可见光图像上叠加红外区域)

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

基本原理

热像仪的校准

了解详情

用法说明

Do the FLIR C2, C3, C3-X, C5, E4, E5, E5-XT, E6, E6-XT, E8, or E8-XT stream video over Wi-Fi?

了解详情

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - C8

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - Cx

您必须登录才能下载文件。

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

Datasheet

C3-X 数据表

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

 

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。