具备 30–40 倍光学变焦和 Flir Edge AI 分析功能的吊装式 PTZ 相机
Quasar 高级 1080p 吊装式 PTZ 系列
Quasar 高级 1080p 吊装式 PTZ 系列具备强大的 30-40 倍光学变焦与清晰的全高清分辨率,助力安保团队监控广阔区域,远距离捕捉细微细节。内置红外补光功能,专为低光及夜间环境设计,实现全天候可视监控。Quasar 高级 1080p 吊装式 PTZ 系列搭载边缘人工智能,可实时智能检测并分类人员与车辆,提升态势感知能力,同时减少误报。这款高速 PTZ 相机专为在恶劣环境下可靠运行而设计,是守护关键基础设施、城市空间及周界安防区域的理想之选。

Wide-Area Coverage for Critical Infrastructure and Perimeter Security Zones
The Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Series is built for enterprise and perimeter security with wide-area surveillance and built-in, high-end video analytics with auto-tracking and real-time object classification.

网络安全和 NDAA 合规
我们非常注重您的数据安全,正如您注重现场安全一样。Flir 安防热像仪是构建网络强化型安全系统的理想选择,尤其适用于关键基础设施和政府应用场景。Flir 将网络安全考虑因素纳入开发流程,进行内部和外部漏洞测试、严格的代码审核并采用严格的 IT 协议,确保满足《国防授权法》(NDAA) 合规标准。

视频分析和集成
United VMS 是集成和控制 Quasar Premium Bullet AI 的强大平台。UVMS 系统操作直观、可按需扩展,支持从 Bullet 等固定式相机到 Flir 方位-俯仰-变焦相机的智能分析和任务移交。
比较型号
Quasar™ CP-6402-30-RA
- 隐蔽式嵌入式设计
- 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器
- 变焦镜头:4.3 - 129.0 毫米,30 倍变焦,光圈:F/1.6
Quasar™ CP-6402-41-IA
- 吊装式设计
- 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器
- 变焦镜头:4.3 - 170 毫米,40 倍变焦,光圈:F/1.6
资源和支持
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Datasheet
FLIR Quasar Premium 1080p Pendant/Recessed PTZ 数据表
Datasheet
FLIR Quasar Premium 1080p IR PTZ 数据表