Flir Scout Pro 如何革新执法行动:内布拉斯加州斯科茨布拉夫县治安官办公室
在执行战术行动、搜救任务或夜间追捕嫌疑人时,能否在完全黑暗的环境中看清目标,往往决定着行动的成败。位于内布拉斯加州西部农村地区的斯科茨布拉夫县治安官办公室,对 Flir Scout Pro 热成像单筒望远镜进行了实战测试,取得了令人瞩目的成效。
“它给我们带来了很大乐趣,”斯科茨布拉夫县治安官办公室的 Mark Bliss 警长表示。“它的表现堪称完美,而且我们的使用频率确实相当高。”

在执行战术行动、搜救任务或夜间追捕嫌疑人时,能否在完全黑暗的环境中看清目标,往往决定着行动的成败。位于内布拉斯加州西部农村地区的斯科茨布拉夫县治安官办公室,对 Flir Scout Pro 热成像单筒望远镜进行了实战测试,取得了令人瞩目的成效。
“它给我们带来了很大乐趣,”斯科茨布拉夫县治安官办公室的 Mark Bliss 警长表示。“它的表现堪称完美,而且我们的使用频率确实相当高。”

夜视利器
Flir Scout Pro 已在关键时刻证明了自己的价值。Bliss 警长讲述了最近的一次追捕行动。“当时我们正在搜捕一名外州来的枪击案嫌疑人,此人驾车逃逸后弃车而逃。我们出动了 Flir Scout Pro,还有无人机和直升机,”他说。
尽管嫌疑人已逃离现场,但此次行动充分展示了 Flir Scout Pro 与该部门其他现场技术装备的协同能力,包括其 Flir SIRAS 无人机。该无人机搭载的有效载荷集成了热成像与可见光相机,可提供空中视野,而 Scout Pro 则负责地面态势感知。
Scout Pro 的突出优势在于其卓越的热成像性能。凭借 640×480 的热分辨率和低于 38 毫开尔文的热灵敏度,它能够在完全黑暗的环境下,探测到 500 米外的人员。
“有一天晚上,我们将它与另一家公司的热成像双筒望远镜进行了对比,它的表现远远胜出,”Bliss 解释道。
这种卓越性能源于其先进的图像处理技术,以及目前市场上最宽的 32° 视场角,能够实现快速区域扫描。

日常行动的多面手
Scout Pro 不仅适用于高风险行动。Bliss 警长详细介绍了他的部门如何将其融入日常任务:
“我们的缉毒警员夜间巡逻时用过几次,他们非常喜欢,”Bliss说道。“我个人曾用它追踪过一只被汽车撞伤后逃入田野的鹿。我很快便定位到它的位置,并对它进行了人道处理。”
就连居民区疑似出现美洲狮,部门也出动了这台设备,充分展示了它在各种场景下的多功能性。
为执法需求而生
对警员而言,Scout Pro 的耐用性是一大亮点。它具备 IP67 防护等级,并通过了 2 米跌落测试,可在各种气候条件下承受跌落并防尘防水。
Bliss 警长表示:“它看起来非常坚固,材质跟步枪瞄准镜差不多,所以感觉相当结实。”
执法官员们还欣赏其紧凑的尺寸和轻量化设计——整机仅重 498 克,便于在执行长时间任务时携带。
“我们有些警员试用过之后,在值夜班时就把设备挂在外部战术背心上,一戴就是一整晚。”Bliss 解释道 “他们甚至察觉不到它的存在,但它就在背心上。”
强化团队协同

Scout Pro 最具价值的功能之一,是其实时视频传输能力。
“它的妙处在于,我们可以把它连接到手机上,然后进行屏幕共享,”Bliss 回忆道。“就像我们分享无人机画面一样,可以把图像直接投到大屏幕上。我们还可以通过互联网远程分享这个画面。”
这种网络连接功能让现场警员与指挥中心之间的协调更加顺畅,提升了战术决策效率和态势感知能力。
对于希望强化夜间行动能力的执法机构而言,FLIR Scout Pro 集性能、耐用性与易用性于一身,已在实战中证明了其价值。
如需详细了解 Flir Scout Pro,请访问 https://www.flir.com/products/scout-pro/