FLIR Si2x 系列声学成像仪

易爆粉尘环境

在有易爆粉尘持续威胁的环境中,安全和高效至关重要。无论对于农业还是木材产品,可燃粉尘都会增加火灾和爆炸的风险,给日常工作带来灾难。

FLIR Si2x 系列声学热像仪经过ATEX认证,可提供更高级别的预测性维护解决方案,将 ATEX 认证的先进泄漏检测和故障识别相结合,可在最危险的环境下使用。FLIR Si2x 旨在确保您的运营安全和平稳运行,有助于管理与易爆粉尘环境相关的风险。

FLIR Si2x 是您保持安全、降低成本和提高生产力的关键。 


使用 FLIR Si2x 的主要优势

FLIR Si2x 能够精确定位哪怕最微小的泄漏,帮助您识别问题以防问题升级。该相机可提供实时泄漏量和成本估算,使您能够做出明智的决策,减少能源浪费和运营成本。

Si2x 可高效、精确地量化工业气体泄露,包括压缩的空气、氨气、氢气、二氧化碳、甲烷、氦气和氩气等常见的工业压缩气体。它还有机械故障模式,可检测和测量可能出现故障的轴承,确保您的设备平稳运行。

作为市场上具有出色灵敏度的声学成像仪,FLIR Si2x 可提供一流的检测能力。它具有设备集群管理和数据集成功能,这使其成为需要全面监控和报告工具的公司理想的企业级解决方案。

FLIR Si2x 安全易用,单手即可操作,只需少量的培训。它可在不中断操作的情况下快速扫描大面积区域,让您无需停机也可以进行彻底的审查。

Si2x 适用于某些可燃蒸汽环境,包括:

  • 石油和天然气
  • 化学
  • 氨气和氢气
  • 废水
  • 发电
  • 医药品
  • 油漆生产线
  • 食品和饮料

Si2x 适用于某些可燃粉尘环境,包括:

  • 农业
  • 木材和木制品
  • 食品加工
  • 金属加工
  • 纸浆和造纸
  • 汽车应用
  • 乙醇

FLIR Si2x-Pro

适用于局部放电、压缩气体泄漏和机械故障检测的防爆声学成像仪
了解详情

FLIR Si2x-LD

适用于局部放电、压缩气体泄漏和机械故障检测的防爆声学成像仪
了解详情

 

联系我们

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策

从发现中心

技术说明

通过声学成像实现降本:为制造业运营带来快速节省

Read more
应用案例

通过声学成像确保地下保险库的安全性

Read more
应用案例

使用声学成像技术减少能源损失并提高玻璃生产的安全性

Read more

声学成像提供早期预警,预防风力涡轮机齿轮箱故障

Read more

Tech Company Takes on the Challenge of Becoming a “Zero Air Leak Factory”

Read more
技术说明

为什么声像仪的麦克风质量比数量更重要

Read more
案例研究

工厂实测:FLIR声学成像仪助力汽车零部件厂精准“缉漏”

Read more
应用案例

使用 FLIR Si1-LD 检测和优先处理铁路制动系统气体泄漏

Read more