Si2x 适用于某些可燃蒸汽环境,包括:
- 石油和天然气
- 化学
- 氨气和氢气
- 废水
- 发电
- 医药品
- 油漆生产线
- 食品和饮料

FLIR Si2x-Pro
适用于局部放电、压缩气体泄漏和机械故障检测的防爆声学成像仪

FLIR Si2x 系列适用于易爆的蒸汽环境
在石化、油气生产、制药、采矿、废水和发电等行业中,易爆蒸汽一直是一种威胁,因此安全和效率至关重要。
易爆的蒸汽环境
FLIR Si2x-SeriesATEX认证的声像仪为检测危险蒸汽环境中的空气或气体泄漏提供了最佳解决方案,包括通常需要氢气探测器或氦气泄漏探测器等工具的环境。Si2x 可安全地用于爆炸性环境中的氢气检测和其他泄漏检测。
这些先进的预测性维护工具结合了泄漏检测功能、机械故障识别和危险场所的 ATEX 认证,确保您的运营安全高效。
无论您是在寻找 ATEX 认证泄漏探测器还是更广泛的声像解决方案,FLIR Si2x 都是您保持安全、降低成本和提高生产率的关键。
在易爆蒸汽环境下使用 FLIR Si2x 的主要优势
FLIR Si2x 可准确检测哪怕极少量的泄漏,帮助您防止能源损失并降低运营成本。通过实时泄漏量和成本估算,您可以做出快速、明智的维修决策,以保持高效。
传统的泄漏检测方法在速度和准确性方面无法与 FLIR Si2x 相比。它可有效量化压缩空气、氨气、氢气、CO2、甲烷、氦气和氩气等工业气体的泄漏。该款声学成像仪的机械故障检测模式还可以识别和测量可能出故障的轴承,使您的设备保持极佳状态。
这使得 Si2x 成为在可能存在氢气或氦气的环境中检测泄漏的安全、高效解决方案。
FLIR Si2x 专为方便使用而设计,让您可以在不中断操作的情况下快速扫描大面积区域。其界面直观,只需少量的培训就能上手,所有团队成员都可轻松使用,可确保全面的安全审查和最短的停机时间。

FLIR Si2x-Series
无论您是解决压缩空气泄漏、工业气体泄漏,还是检查机械故障,Si2x 都能在潜在危险环境中提供多功能支持,包括通常需要爆炸性气体探测器的环境。
Si2x 适用于某些可燃蒸汽环境,包括:

FLIR Si2x-Pro
适用于局部放电、压缩气体泄漏和机械故障检测的防爆声学成像仪
Si2x 适用于以下特定可燃粉尘环境:

FLIR Si2x-LD
适用于局部放电、压缩气体泄漏和机械故障检测的防爆声学成像仪
为什么在易爆蒸汽环境下应选择 FLIR Si2x 系列?
确保危险场所的预测性维护安全有效。
FLIR Si2x 是一款灵敏度极高的声学成像仪,提供出色的检测能力。它具有设备集群管理和数据集成功能,使其成为企业级监控和报告的理想选择。
从气体泄漏定量到机械故障检测,FLIR Si2x 均可提高安全性并优化运行效率。
无论您是在单个设施中操作,还是管理多个场所,FLIR Si2x 都能适应您的需求,提供可扩展的解决方案以实现高效监控。