利用 Si2-Pro 防止故障,提高节省


用于公用事业行业局部放电和压缩空气泄漏检测的工业声像相机

在公用事业行业中,高达 85% 的电气故障与局部放电 (PD) 有关,早期检测对于防止代价高昂的停电和危险事故至关重要。选择超声波探测器将有助于发现可能滑过人眼的故障、泄漏和其他工业危险。

FLIR Si2 声像相机专为公用事业行业而设计,可在长达 200 米的距离内精确检测、定位、分类和评估 PD 故障。它识别的故障比以前的技术小 30 倍,检测的关键问题比以前的技术多 50%,从而确保卓越的电网可靠性。

这种先进的检测功能与相机内严重性评估相结合,可提供即时的现场决策支持,从而为公用事业提供商实现精确的维护计划。选择 FLIR Si2 相机意味着有效的以公用事业为中心的工业泄漏检测,从而为您的员工提供更安全的工作场所,并最大限度地提高整体服务可用性。

FLIR Si2作为早期探测器

FLIR Si2相机可作为电力行业加压气体泄漏和局部放电的超声波早期探测器。通过精确定位最小的泄漏,Si2有助于防止代价高昂的能源损失,减轻潜在的工业安全隐患,优化系统性能,特别是在变电站和输电线路等关键基础设施中。

这种早期检测不仅可以降低运营成本,还可以确保符合严格的工业法规。它通过防止局部放电故障和泄漏导致的意外停机,从而增强电网的整体可靠性,从而消除公用事业公司面临的风险。选择超声波探测器使维护团队能够从远处安全地识别故障,支持可持续发展计划,并有助于减少浪费和降低公用事业运营的碳足迹。

为什么选择 FLIR Si2?

早期检测:在电网组件加热之前识别工业泄漏和问题。
经济高效的维护:防止灾难性故障,减少意外和昂贵的服务中断。

自动滤光片:将局部放电声音与其他声源区分开来,以进行精确的故障检测。
设备内置的严重性评估:为公用事业维护团队提供即时的现场决策支持。

远程探测:可扫描距离 200 米以外的大面积区域是否存在泄漏和 PD 故障。
卓越的性能:可靠地识别工业部件故障,比以前的技术小 30 倍,识别的关键问题要多 50%。

准确的泄漏检测:可准确发现哪怕极小的泄漏,提供实时泄漏量和成本估算。
气体定量:准确量化工业气体,包括压缩空气、氨气、氢气、二氧化碳、甲烷、氦气和氩气。

轻松实施:可在任何维护阶段轻松集成,只需极少的培训。
企业级的可扩展性:提供车队范围的管理和数据集成。

贵组织使用声像相机可以节省多少成本? 在下方计算您的潜在投资回报率。

 

联系我们

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策