早期火灾探测

仓库

安全有回报

从冷链物流和电子商务履行到高架自动化存储、危险品室和繁忙的 3PL 中心,仓库充满了隐患。制冷装置全天候运行,输送机和机器人用力推动电气系统,易燃包装或危险库存可能将小热点变成重大事件。

Flir早期的火灾检测解决方案利用热成像技术在烟雾、火焰或传统传感器发生反应之前很久就发现关键区域的异常热量。通过持续监控和智能警报,您可以保护人员、库存和服务水平,确保您的仓库安全、合规,并为一天的货物带来的任何条件做好准备。

冷链物流

冷存储并非低风险——制冷装置、压缩机和配电板在能见度有限的隔热空间中持续工作。隐藏的故障可能会在墙壁后面或设备内部过热,而高价值、温度敏感的物品则位于附近。

Flir 热监控让您能清晰地了解冷室、冷冻隧道和厂房的热量。持续的温度跟踪和自动警报有助于设施经理在冷却系统和电气设备升级之前发现热点,从而保持产品完整性和控制消防安全。保持凉爽,保持安全。

电子商务配送中心

快速移动的履行中心依赖于输送机、分拣机、穿梭车和密集货架,以便按时发货。这些系统会产生火灾风险:高电气负载、电机持续运行,以及被纸板和塑料包装包围的数英里电缆。过道之间的能见度可能有限,尤其是在高处。

Flir 早期火灾检测解决方案可监控关键自动化区域、配电板和输送机运行,以检测异常热量,而不会减慢运行速度。它们与您的仓库管理或视频系统集成,提供实时警报,以便安全团队能够在小问题干扰吞吐量之前进行干预。快速履行,更安全的操作。

高架自动存储

在高架 AS/RS 仓库中,顶部货架最难看到和触及。在烟气下降之前,上部机架或穿梭器系统热驱动装置上的冒烟包装可能会被忽视——到那时,进入很困难,响应时间很短。

Flir红外热像仪帮助您“到达每个机架”。具有广泛覆盖范围和区域警报功能的固定式相机使您能够从地板到天花板的可见性,突出机器、布线和存储位置的热量异常。通过垂直存储的预警,自动化工程师和主管可以快速采取行动,防止小热点成为大规模事件。

危险品储存

易燃液体、反应性化学品、气溶胶和其他危险品需要的不仅仅是基本的防火。严格的法规、较高的保险预期和受限的储物柜使早期检测变得至关重要。

Flir 热监控为危险储藏室和柜子提供始终在线的保护层。通过持续观察关键区域——通风路径、捆绑区域和电气设备——Flir 可帮助您及早发现异常热量,记录安全措施,并支持合规就绪的报告跟踪。当风险很高时,早期火灾检测可以让您安心。

3PL配电集线器

第三方物流中心兼顾不同的库存、恒定的车辆交通和为多个客户服务的共享基础设施。一次火灾事件会影响众多品牌,破坏合同,并损害来之不易的信任。

Flir解决方案提供跨码头、存储区域和车辆舱的多区域热能。物流总监和设施规划师可以一目了然地监控关键区域,接收有针对性的警报,并证明每个客户的库存都受到主动火灾检测的保护。一个集线器,许多风险——通过一个智能热层进行管理。

为什么选择 Flir?

  • 在热量燃烧之前观察热量: 早在可见迹象出现之前,就能够检测设备、货架和储存区域的异常温度。
  • 保护人员、库存和服务水平:减少意外停机、产品损失和与事故相关的中断。
  • 适合各类仓库: 从冷冻柜到机器人繁重的履行中心和危险品室,一种技术可以适应多种环境。
  • 支持合规和保险: 使用热数据和图像简化审计并展示强大的火灾风险管理。
  • 与您已经使用的内容集成: 将 Flir 热监控连接到 UVMS、仓库系统和警报平台,实现更快、协调的响应。

仓库早期火灾检测产品

A50/A70 智能传感器

A50/A70 智能传感器

固定安装式红外热像仪

A500f/A700f 高级智能传感器

A500f/A700f 高级智能传感器

适用于状态监控和早期火灾探测的固定式热像仪

Latitude 9.3

Latitude 9.3

网络 UVMS

Desktop Atlas SDK

Desktop Atlas SDK

桌面软件开发套件

 

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。