FLIR ADGiLE>< 甲烷,满足您的匹配需求

在安全和环境标准至关重要的石油和天然气等行业,甲烷泄漏具有重大风险,必须立即加以识别和管理。甲烷泄漏监测和检测不仅仅是一项监管要求,它对于运营安全和环境管理至关重要。采用连续自主光学气体成像 (OGI) 是实现这些目标的有效方法。

隆重推出 FLIR ADGiLE 系统,配备非制冷型 FLIR GF77a 光学气体成像仪,专为甲烷泄漏的连续自主检测而设计。该系统凝聚了 FLIR 在光学气体成像 (OGI) 技术和分析方面长达十年的经验,可提供针对甲烷气体排放的精确报警功能,帮助操作员满足当今严格的行业要求,并为未来的监管变化做好准备。

FLIR_Line_Ironbow.png
预防甲烷泄漏
ADGiLE 设备示例

使用 FLIR Raven 软件查看某个位置的俯视图,展示 ADGiLE 系统的功能。

FLIR_Line_Ironbow.png
精确检测,放心行动

FLIR ADGiLE 让您深入了解气体泄漏监控的未来。它不仅仅是一个系统;它还是您持续对抗甲烷排放最智能的盟友。ADGiLE 采用先进的光学气体成像技术 (OGI) 和智能实时分析,可将繁杂的泄漏检测工作转化为一项可顺畅执行、几乎毫不费力的任务。准备好体验卓越的运行分析和安全性。

连续运行,随时随地

连续监控甲烷排放,通过强大的分析功能检测和区分任何运行条件下的泄漏。

设计为可满足白天和夜间需要,确保全天不间断使用的安全与合规。

先进的态势感知能力

能够通过方位和俯仰云台巡视来监控整个设施,以确保检查所有组件。 

气体羽流的实时视频显示,带警报和事件记录,可用于详细分析。帮助操作员快速了解排放的性质,区分泄漏和日常排风。

确保资产完整性和安全性

先进的检测功能,便于立即采取行动,保持系统的完整性和预防危险情况的发生。

通过提供泄漏位置的早期预警和视觉证据,确保人员安全,减少对危险的人工检查的需求。

为您的决策提供助力的分析软件

FLIR Latitude UVMS 增强了控制和集成,使操作员能够在检测时配置自动操作,并可查看历史数据,以进行全面的事件分析。

What's Included with ADGiLE?

The GF77a camera, housed in a rugged enclosure, offers flexible and comprehensive coverage, enabling operators to monitor large areas effectively.

 

GF77a camera in enclosure

ADGiLE has an edge PC running proven leak detection analytics that includes a custom built environmental cabinet that provides robust data processing and real-time analytics capabilities.

 

Custom cabling ensures secure and reliable connections between the GF77a camera and the environmental panel, facilitating seamless data and power integration necessary for continuous system operation.

The FLIR Latitude UVMS Interface offers an advanced user interface for managing video data, integrating camera controls, and storing and retrieving video footage.

GF77a camera in enclosure

ADGiLE 中 FLIR GF77pt 和 FLIR GF77f 的对比

为了实现连续可靠的甲烷泄漏检测,FLIR ADGiLE 系统有两种截然不同的配置可供选择:FLIR GF77pt 和 FLIR GF77f。这两种配置都利用了 FLIR ADGiLE Analytics 的高级功能,但其设计是为了满足气体泄漏检测领域的不同使用需要。我们在下面列出了一些关键差异,以帮助您针对特定的监控需要选择合适的解决方案。
 

FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics

专为方位俯仰云台的灵活性而设计

  • 方位俯仰云台装置:包含 FLIR PTU-D100E,具有出色的控制和灵活性,使相机能够覆盖更大的区域,而无需硬件的重新定位。对于需要全域监控的广阔而复杂的场地,此功能至关重要。
  • 增强的视野:FLIR GF77pt 具有方位和俯仰功能,可监控更广阔的区域,非常适合环境状况或现场布局需要通过相机的动态移动来进行多角度和多视角拍摄的情况。
  • 强大的动态环境设计:GF77pt 包含保护外壳和控制柜,特别适合室外和挑战性的工业环境,在这些情况下,天气和外部因素的影响十分重要。

FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics

针对特定区域监控的固定安装

  • 静态设施:FLIR GF77f 专为固定安装而设计,可对特定区域进行一致而有针对性的监控。该型号非常适合主要针对已知脆弱点的连续监控。
  • 成本效益:GF77f 的设置无需额外的方位俯仰云台机构,可为专注于特定区域而不需要大面积覆盖的操作员提供更经济的选择。
  • 设置简单:由于没有移动部件,减少了维护需要并简化了安装过程,对于能够清晰、无阻碍地观察危险区域的设施来说,是一种自然而然的选择。

选择合适的型号

在决定选择 FLIR GF77pt 还是 FLIR GF77f 时,请考虑您的监控区域的具体需要:

  • 覆盖范围:如果您需要监控大片或复杂区域,并且需要灵活调整相机角度,请选择 GF77pt。这对尚未完全确定泄漏点的新地点尤其有益。
  • 重点监控:如果您的监控需求集中在特定的已知排放点或泄漏点,并且您对相机移动的灵活性要求较低,请选择 GF77f。

选择这两款相机均可无缝集成 FLIR ADGiLE Analytics,以提供实时检测和分析,从而确保无论哪种选择,您的设施均能利用先进的技术来有效应对甲烷泄漏检测的挑战。

如需更多帮助并查看这些相机的实际使用效果,请联系我们的 FLIR 专家,他们可根据您的使用需要提供量身定制的演示。

ADGiLE_油_和_气体.JPG

 

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

联系人 - 光学气体成像