先进的热视觉

专为行动的关键时刻而设计

在高风险环境和时间紧迫的情况下,响应者需要一个他们可以依赖的合作伙伴 - 敏捷、有意识和积极。FLIR Scout Pro 接听电话。Scout Pro 红外单筒望远镜与执法部门和公共安全专业人员合作设计,能够在具有挑战性的农村地形和不可预测的城市环境中运行。

在监控、追求、干预或搜索和救援方面,Scout Pro 热单目镜为您提供实时热成像,使您能够自信地保护和服务。

请求信息

主要特性

Scout_Pro_App_website_563x450_v2.png

简化互动

Scout Pro 的用户界面经过优化,可平稳高效地运行,无需重叠菜单,以确保您的注意力始终集中在目标上。这款单目相机测温仪通过集成应用程序实时共享视频和图像,增强了现场战术协作。

scout-pro-carry-bag_563x450.png

战术可靠性

Scout Pro 的 IP67-rated设计专为可靠性而设计,能够承受 2 米的跌落,并在水下等具有挑战性的条件下运行。Scout Pro 具有 6 小时的电池寿命和可选的充电座,可在您追求的过程中保持活动状态。

Scout_Pro_Color_Heat_Palettes_563x450_v3.png

经过优化,可实现高效的人类检测

Scout Pro 热单筒望远镜拥有先进的 640 × 480 热分辨率和 500 米检测范围,可提供高清图像,确保在弱光或非光照条件下精确检测、跟踪和识别受试者。

scout-pro-stairs-563x450.png

展示您的周围环境

借助 Scout Pro,现场视觉通过增强清晰度和深度进行转变。了解黑暗空间和广阔的景观,确保人员和场所的安全。

应用场景

Scout-pro-team_563x450.png

追求与干预

Scout Pro 红外单筒望远镜专为在主动、动态环境中脱颖而出而设计,在高风险的追求和干预场景中具有重要优势。无线通信功能提供谨慎、安全的操作,使这款热单目镜成为每秒数次的隐蔽操作的理想选择。

scout-pro-surveillence.png

监控

Scout Pro 的扩展范围和高分辨率成像使其成为监控期间态势感知的强大工具。轻巧、符合人体工程学的测温仪可在宽广区域实现稳定、清晰的观察,同时不影响移动性或战术效率。

scout-pro-search.png

搜索和检索

在旷野救援到城市搜索任务等时间紧迫的情况下,FLIR Scout Pro热单目镜是检测失踪人员的可靠伴侣。凭借其卓越的范围和高清晰度,您可以确保捕捉到所有可能的细节,从而支持快速、挽救生命的行动。

FLIR_Speech-marks-open-blue.png

热成像技术绝对是执法、应对紧急情况或监控的重要工具。如果可用,热成像技术能让您看到环境、威胁和情况,因此至关重要。

FLIR_Speech-marks-close-blue.png

Mike Willis
美国副警长协会

FLIR_Line_Ironbow.png

准备好大展身手了吗?

FLIR Scout Pro专为高风险任务而设计,是您在公共安全和战术响应领域的重要合作伙伴。立即预订,体验最新的热成像技术。
Scout_pro_tough_conditions_563x450.png

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。