光伏测试和测量解决方案

利用 Flir 维护、排除故障并最大限度地提高太阳能效率

随着太阳能需求的增长,光伏 (PV) 系统测试的精度和效率比以往任何时候都更加重要。Flir PV 系列提供专为太阳能专业人士、公用事业公司和制造商设计的尖端工具,以确保太阳能电池板装置的最佳性能、合规性和长期可靠性。这些工具对于精确的太阳能电池板测试、持续的太阳能电池板检查和保持高标准的现场环境至关重要。

使用 CM78-PV 太阳能钳形表更快地诊断太阳能和电气问题

在快速发展的太阳能领域中,电工、太阳能安装人员和维护团队需要能够提供精度、效率和耐用及可靠性的工具。FLIR CM78-PV 太阳能钳形表专为应对这一挑战而设计,为专业人士提供了一款强大且多功能的工具,可用于光伏 (PV) 系统及进行更广泛的电气诊断。

CM78-PV:FLIR CM78-PV CAT III 1500 V 太阳能钳形表

它支持使用测试引线测量高达 1500 V 的太阳能光伏 (PV) 直流电压,并可通过钳口承受高达 1000 A 的直流或交流电流,以测量直流电源。

带倾斜传感器的太阳辐照度和温度计

FLIR PV78 设计用于勘测太阳能发电场地、安装电池板和维护光伏系统。它可即时测量太阳辐照度(以瓦特/平方米为单位),符合 IEC 62446-1 光伏安装电气安全标准的要求。

具有温度测量功能的太阳能电池板测试仪和 I-V 曲线追踪仪

它可快速测量基本参数,如最大功率、电压、电流、开路电压 (VOC)、短路电流 (ISC) 和环境温度。

FLIR METERLiNK 应用

Flir 太阳能测试产品可与 Flir Meterlink® 应用程序连接,使您能够同时监控各种环境和电气状况。可同时连接多达七个兼容 Flir 的仪表,以安全地捕获图像并远程实时监控危险区域。 

使用 FLIR 光伏套件更快地排除故障,并改进太阳能电池板的检测和安装

FLIR 专用太阳能工具是结合了热成像、电气诊断和辐射测量的综合套件,旨在为太阳能专业人员提供安装、调试和维护高性能光伏 (PV) 系统所需的能见度和数据。这些套件是在任何环境中进行计划太阳能电池板检查,以及快速响应太阳能测试的可靠选择。

PV-KIT-1 太阳能工具套件

这款紧凑可靠的太阳能光伏测试套件整合了必要的基本工具,非常适合进行常规太阳能电池板测试和计划的太阳能电池板检查,适用于专业人员进行现场诊断。包括 CM78-PV、辐射计和太阳能测试引线。
阅读所有内容
pv-kit-1_1130x450.jpg
PV-KIT-1_600x625.png

PV-KIT-2 太阳能工具套件

这款一体式太阳能光伏测试套件专为高级诊断和高容量太阳能测试项目而设计,非常适合专业人员进行预防性维护或详细的太阳能电池板检查。太阳能工具套件,带 CM78-PV,辐照度计,电池板测试仪,热像仪,以及太阳能测试引线
阅读所有内容
PV-Kit-2_app_electrical_cabinet.jpg
PV-KIT-2_600x625.png

 

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的 《隐私政策》《Cookie 政策》