Extech HDV700 系列高性能视频内窥镜

如果是隐藏的问题,您需要一种有效的方法来快速找到它们,进行检查并开始修复。无论是在管道深处还是墙壁后面,Extech HDV700 系列可以让您更细致地观察任何问题。这款多功能、轻量化的专业视频内窥镜用于检查在制造、管道作业、建筑检查、暖通空调与制冷,以及汽车维修等应用场景中难以到达的位置。纤细的双向或 4 向铰接式探头可以在操控下轻松通过狭小开口,无需拆卸任何设备,让您的工作比以往任何时候都更容易。

有八个防水 (IP67) 相机探头可供选择(单独出售或作为套装的一部分出售)。

请求信息

Extech line.png

HDV700_HVAC.png

Extech HDV700 系列高性能视频内窥镜

使用 Extech HDV700 系列高性能视频内窥镜和探头检测难以触及或不能安全触及的区域。

选择 HDV700 套装

从五个完整的套装选项中选择

每个套件包括:

HDV700 视频内窥镜显示器、相机探头(型号取决于具体的套件)、32 GB Micro SD 卡、USB-A 转 USB-C 线、HDMI A 型转 D 型线、锂离子可充电电池(内置)、通用适配器(带带有美式、英式、欧式、澳式插头)和便携包

Extech line.png

HDV710.png

HDV710 套装

带有半刚性高清 5.5 mm × 1 m 相机探头的视频内窥镜套装

HDV720.png

HDV720 套装

带有半刚性双高清 4.9 mm × 1 m 相机探头的视频内窥镜套装

HDV730.png
HDV730 套装

带有高清柔性双向铰接式 3.9 mm × 1 m 相机探头的视频内窥镜套装

HDV740.png

HDV740 套装

带有柔性 4 向铰接式 6 mm × 1 m 相机探头的视频内窥镜套装

HDV750.png

HDV750 套装

-视频内窥镜管道套装(带 28 mm 相机、30 m 管道线轴和探头长度定位器)

Extech line.png

打造您自己的 HDV700 套装

根据您的特定应用定制 HDV700 套装。购买 HDV700 视频内窥镜屏幕并将一个或多个相机探头添加到您的购物车。

HDV7C-P28-30_Camera-Probe-30m-Plumbing-Spool_Tip_600x625.png

HDV7C-P28-30

28 mm 相机探头(带 30 m 管道线轴)

HDV700 probe articulation illustration.png


联系我们

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策