为什么要进行预防性维护?

风力发电站检查昂贵又耗时,而且很难接近机械和电气系统进行检查;风力涡轮机部件位于高处或密闭空间内,或被封锁、隔离;设施设备易受高温和突变的恶劣天气条件影响都有可能导致故障,一旦故障发生,就可能引发代价高昂的停机或恶性事故,因此预防性维护和定期检查至关重要。


风力涡轮机部件和风力发电设施的预防性维护

涡轮机部件预防性维护

风速计  风速计将旋转数据传输到控制中心,控制中心负责将涡轮机定位到风中。维护人员可使用红外成像检查电气连接,确保数据持续流动。  

转轴系统  使用红外视频内窥镜,维护人员可以查看狭小的轴承外壳内部、寻找过热迹象。

风力涡轮机发电机  风力涡轮机的复杂系统可能包含整流子、滑环、线圈、冷却系统等,使用声波成像可以提前检测出故障,而热像仪和数字万用表可用在验证机械和电气部件的健康状况。

机械/液压仰俯系统  俯仰控制系统包含变频驱动器,应经常检查该系统的变频驱动器、电机和液压部件的电压电平、电气热点、电磁阀功能和磨损迹象。

偏航(机舱方向)系统  偏航系统涉及轴承、制动器、制动钳和活塞,所有这些都可能过热。使用固定的智能红外传感器持续进行监测,即可获得故障预警。

齿轮箱  即使在严苛的天气条件下,齿轮箱也必须正常发挥功能,检查齿轮箱部件的温度和状况,对设备运行效率和资产健康至关重要。

齿轮箱冷却系统  使用热像仪定期巡检、使用数字万用表进行电气检测,可以在故障发生前获得数月的预警时间,规避代价高昂的停机。


风力发电设施预防性维护

 

Pad Mount Transformer Connection 400 386.jpg

箱式变压器

使用先进的热成像仪进行定期温度监测,有助于轻松地检查并监测每个变压器外表的温度分布,它会向您展示肉眼无法看到的东西——表明部件过热的热点——让您明白应该进一步调查哪里。

推荐产品:FLIR ExxFLIR Ex

iStock-485510708 400 386.jpg

MV段路器

地上的MV断路器更容易接近,但需要经常用热像仪和测试测量工具进行检查,以确保所有连接点均未松动或损坏。

推荐产品:FLIR Ex, FLIR IR Windows


 

ITC 徽标红外和声波成像仪软件

FLIR Thermal Studio Pro红外分析软件、FLIR Ignite云存储和FLIR Route Creator智能巡检软件为您的团队提供简化检测、分析和报告流程所需的整体解决方案。在声波成像方面,FLIR Si124自带用于FLIR Thermal Studio Pro的声像仪软件插件,计算关键的决策用数据,如泄漏率、成本损失和局部放电的危险级别。

 

 

ITC 徽标红外热成像技术培训

您对热成像技术了解得越多,越能意识到其对您的公司和事业的价值。ITC热成像热证课程能够助您在红外检查项目中发挥重要作用。了解关于红外培训更多信息了解详情